제품이 장바구니에 추가됨

Prism and Beamsplitter Mounts

Filter
Metric Prism Mounts Metric Prism Mounts
  • 정밀한 미세 움직임
  • 30mm 크기까지의 프리즘 고정
  • Black Anodized 알루미늄
English Prism Mounts English Prism Mounts
  • Prisms 또는 Cube Beamsplitters 간편 고정
  • 최대 55mm 광학 부품까지 조절 가능
  • Rotary Version은 수동식 360° 회전 지원
C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Cube 및 Plate Beamsplitter, Filter, Mirror를 장착하기 위한 C, S, T-Mount 솔루션
  • 90°의 마운팅 인터페이스 제공
  • English 또는 Metric 기반의 시스템을 위한 ¼ -20 및 M6 Tapped Mounting Thread
Stainless Steel Kinematic Optical Mirror Mounts Stainless Steel Kinematic Optical Mirror Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 스테인리스 스틸 구조
  • 잠금식 100 TPI 미세 조정 나사
  • 편리한 옵틱 마운팅이 가능한 핑거 컷(finger cut)
  • 팁/틸트: ±5°
E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts	E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts
  • 실험 및 OEM 시스템에 필수품인 마운트
  • 3 - 38.1mm의 사각형 광학 부품과 호환 가능
  • 직경이 4 - 40mm인 광학 부품과 호환 가능
  • M6 x 0.25(101.6 TPI) 조정 나사
E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts
Top Seller
  • 실험 및 OEM 시스템에 필수품인 마운트
  • 합리적인 가격대
  • 0.5”- 4.0” 직경의 버전으로 제공
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) 조절 나사
E-Series Clear Edge Kinematic Optical Mirror Mounts E-Series Clear Edge Kinematic Optical Mirror Mounts
  • 120° 개방형 가장자리에 빔스플리터 및 투과형 광학부품 장착
  • 경제적인 가격대
  • 실험 및 OEM 시스템을 위한 필수 마운트
Quick Start Optical Mounts Quick Start Optical Mounts
  • 일반적인 5” (127mm)의 광축 높이로 시스템 결합이 용이함
  • Optical Mount와 Pedestal Post 번들 구성으로 5% 할인 혜택
  • 신규 벤치탑 광학 시스템 구축에 안성맞춤
Kinematic Optical Mirror Mounts Kinematic Optical Mirror Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 100 TPI로 미세 조절 가능
  • Fingercut로 편리함과 정확도 향상
  • Tip/Tilt 범위: ±5도
Kinematic Square Optical Mounts Kinematic Square Optical Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 100 TPI Fine 조절 나사
  • 편리함과 정밀함을 위한 Fingercuts
  • Tip/Tilt Range: ±5도
Kinematic Filter Mounts Kinematic Filter Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정사각이나 직사각 필터 50.8 x 50.8mm까지 가능
  • Tip/Tilt 범위: +/- 5도
  • Motorized 버전은 회전되는 knob 제거 가능
  • 2개와 3개 나사 버전 가능
Kinematic Mount Accessories Kinematic Mount Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀한 조절 나사 Threads: 100 TPI
  • Tip/Tilt 범위: ±5도
  • Fingercut은 향상된 부품 Edge 접근 수용
  • English/Metric의 동급 부품 크기와 호환
  • Hex Key 접근을 위해 knob 회전 분리 가능
  • 0.5” (12.5mm) 마운트는 1” (25mm) 마운트와 호환할 수 있게 Platform과 공유
Risley Prism Mount Risley Prism Mount
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Risley Prism Pairs를 사용하는 Beam Steering 용도를 위한 소형의 견고한 Mount
  • 수동으로 Beam의 모든 각도를 최대 +/- 2배까지 개별 Prism Deviation Angle로 조정
  • 0 - 26 Degree의 Wedge Angle을 갖는 Prism을 위해 최적화
  • Mount는 단일 혹은 pairing된 Wedge Prism과 사용할 수 있습니다.
Compact Direct Mounts Compact Direct Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 브레드보드에 바로 장착 가능
  • 25.4mm의 중심선 높이
  • 콤팩트한 외형
Adjustable Grating Mounts Adjustable Grating Mounts
  • 최대 60mm의 대형 Diffraction Grating 장착 가능
  • 측면 잠금 나사로 간편 조절
  • 25.4mm 직경의 광학 마운트에 결합하도록 설계
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program