제품이 장바구니에 추가됨

Reflective IR Optics

Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
신제품
  • UV, VIS, NIR 용도를 위한 알루미늄 코팅
  • 50Å와 100Å의 표면 거칠기 범위
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도 옵션
  • Gold 및 Silver Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능
Metal Substrate Mirrors Metal Substrate Mirrors
  • 알루미늄 기판 미러
  • LWIR 레이저 용도에 적합
  • 알루미늄 및 골드 코팅 옵션
Silver Off-Axis Parabolic Mirrors Silver Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • VIS와 IR 용도를 위한 보호 실버 코팅
  • 100Å의 표면 거칠기
  • 90°의 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Gold Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능
Gold Off-Axis Parabolic Mirrors Gold Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • NIR 및 IR 용도를 위한 베어 또는 보호 골드 코팅
  • 50Å 및 100Å의 표면 거칠기 옵션
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Silver Coated Mirror 또한 이용 가능
Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 포커스된 빔과 시준된 빔에 평행한 Through Hole
  • 다양한 금속 코팅 이용 가능
  • 50Å RMS 미만의 표면 거칠기
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors Off-Axis Ellipsoidal Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 산란이 적은 100Å 미만의 표면 거칠기
  • 다이아몬드로 정밀 선삭 가공된 Alignment Surface
  • Finite Conjugate 반사 용도에 적합
Silicon Substrate Gold Mirrors Silicon Substrate Gold Mirrors
  • 우수한 열적 안정성
  • 무게에 민감한 용도에 적합
  • 글래스 기판 미러에 비해 내구성 향상
Canopus® Reflective Beam Expanders Canopus® Reflective Beam Expanders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 250nm - 10μm 파장 대역을 사용하는 자외선(UV), 가시광선(VIS), 적외선(IR) 어플리케이션에 적합한 고반사(HR) 코팅
  • 반사 배율 옵션: 2X - 5X
  • 열렌즈 효과를 줄이고 정렬 간소화가 적용된 일체형 설계
  • 특허받은 다이아몬드 선삭 기술로 제조
Reflective Diffusers Reflective Diffusers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • UV와 IR 확산 용도에 적합
  • 보호 알루미늄 또는 보호 골드 코팅
  • 120 그릿(Grit)으로 샌드블라스트 처리된 표면
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program