제품이 장바구니에 추가됨

Relay Lenses and Couplers

Relay Lenses are designed to extend imaging systems or invert images in a variety of microscopy applications. Relay Lenses can also be used to integrate video systems into microscopy setups. Relay Lenses designed for video microscopy can ease focusing eyepieces or video monitors. Couplers are also available for adapting microscopy systems to specific cameras.

Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341 C-Mount Camera Lens Adapters
Top Seller
  • C-mount 비디오 카메라에 SLR 카메라 렌즈 장착 가능
Mounted Achromatic Lens Pairs Mounted Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 직경 옵션: 15mm, 30mm
  • 무반사(AR) 코팅 렌즈
  • Mounted Achromatic Pairs Kit 보유
Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • NIR 용도로 설계된 30mm 직경의 패키지
  • 다양한 배율에 최적화
  • OEM 용도 결합에 적합
  • 750-1550nm 구간을 위해 NIR II 코팅 처리
Mounted Relay Lenses Mounted Relay Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1:1 이미징에 최적화
  • f/4과 f/8 버전으로 제공
Single Tube DIN Microscopes Single Tube DIN Microscopes
  • 대물렌즈를 C-마운트 카메라 또는 DIN 접안렌즈와 결합
  • DIN 표준 대물렌즈와 호환
  • 대물렌즈 및 접안렌즈 미포함
Steinheil Triplet Achromatic Lenses Steinheil Triplet Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
T-Adapter for Camera Bodies T-Adapter for Camera Bodies
  • Standard 35mm SLR Camera를 T-mount에 결합
  • T-Components를 사용
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program