제품이 장바구니에 추가됨

Relay Lenses

릴레이 렌즈는 microscopy, 검사 또는 생명과학을 포함한 다양한 이미징 용도에서 사용하기 위해 이미징 시스템을 확장하거나 이미지를 뒤집는 데 사용됩니다. 릴레이 렌즈는 현미경, 내시경과 같은 이미징 시스템의 길이를 연장하거나 관찰 대상 물체에 접근하기 쉽지 않을 때 array 또는 이미징 렌즈를 eyepiece 뒤에 배치해 사용합니다. 릴레이 렌즈는 적절한 관찰을 위해 이미징 시스템의 eyepiece 뒤에 있는 이미지를 뒤집는 데 사용할 수도 있습니다. 릴레이 렌즈는 여러 가지 릴레이 필요에 적합한 광범위한 옵션을 이용할 수 있습니다.

Filter
C-Mount Achromatic Pairs C-Mount Achromatic Pairs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • C-마운트 타입으로 이미징 용도와의 결합이 용이함
  • 조리개가 내장되어 광처리 제어력 향상
  • 릴레이 또는 프로젝션 용도에 적합
Mounted Achromatic Lens Pairs Mounted Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 직경 옵션: 15mm, 30mm
  • 무반사(AR) 코팅 렌즈
  • Mounted Achromatic Pairs Kit 보유
Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • NIR 용도로 설계된 30mm 직경의 패키지
  • 다양한 배율에 최적화
  • OEM 용도 결합에 적합
  • 750-1550nm 구간을 위해 NIR II 코팅 처리
Mounted Relay Lenses Mounted Relay Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1:1 이미징에 최적화
  • f/4과 f/8 버전으로 제공
Steinheil Triplet Achromatic Lenses Steinheil Triplet Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program