제품이 장바구니에 추가됨

Ring Lights

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

SCHOTT VisiLED UV Ringlights SCHOTT VisiLED UV Ringlights
  • 명시야와 UV 조명 간 전환
  • 160 W/m2에 이르는 최대 UV 조도
  • LED 온도 능동 제어
  • 5가지 세그먼트 모드 (Full, Semi, Quarter-Circle, Dual-Segment, Four-Segment)
Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights
  • Hybrid Diffuse Brightfield 및 Darkfield Illumination
  • 개별적 혹은 같이 사용 가능
  • 고정 Intensity 또는 Strobed 선택 옵션
Advanced Illumination Darkfield LED Illuminators Advanced Illumination Darkfield LED Illuminators
  • 전면과 후면 조명으로 유용
  • Dark field 효과를 만들어 표면 흠을 두각 시킴
  • Barrel Mount 5" Model은 Ring Light Filter Thread Adapters를 수용함
  • 5" 버전은 가변적인 Intensity를 지님
Advanced Illumination MicroBrite Brightfield Ring Lights Advanced Illumination MicroBrite Brightfield Ring Lights
  • 최대 41,000 Lux에 이르는 고강도 출력
  • 2”-10”의 작동 거리 (크기에 따라 상이함)
  • 전체 파장 범위 이용 가능
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights
  • 표면 결함에 대한 시각적 검수 역량 강화
  • 최대 광출력이 47,000 Lux로 높음
  • 다양한 작동 거리로 암시야, 명시야 설정 모두 가능
  • 작동 시 별도로 판매되는 전원 공급 장치(필수) 및 Manual Intensity Adjustment(옵션 항목) 필요
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program