제품이 장바구니에 추가됨

Ring Lights

LED Ring Light는 광학 또는 이미징 용도를 위해 이미징 렌즈 둘레에 고른 방사상 조명을 제공하는 데 사용됩니다. LED Ring Light는 이미징 렌즈 둘레에 장착되어 검사 대상 물체에 빛을 비춥니다. LED Ring Light는 균일한 직사광을 생성해 그늘을 줄이거나 반사가 심하지 않은 물체를 고루 조명하는 데 적합합니다. 소구경 이미징 렌즈나 소형 물체 검사용으로 표준 LED Ring Light의 콤팩트 버전도 이용할 수 있습니다.

Edmund Optics는 brightfield와 darkfield 조명을 구현하는 다양한 LED Ring Light를 공급합니다. Brightfield 조명은 검사 대상 물체를 똑바로 또는 작은 각도로 비춰 빛을 반사하지 않는 물체에 대한 대부분의 표준 조명 필요성에 적합합니다. Darkfield 조명은 물체에 번쩍이는 조명을 비추는 방식으로 이루어집니다. Darkfield 조명은 검사 대상 물체의 부정확성, 긁힌 자국 또는 기타 결점을 드러내 검사 또는 품질 보증 용도에 아주 적합합니다.

Filter
CCS High-Angle LED Ring Lights	CCS High-Angle LED Ring Lights
  • High-Angle, Direct Lighting for Uniform Intensity
  • Designed for Constant Output Power for Prolonged Use
  • Ideal for Brightfield Illumination
CCS Low-Angle LED Ring Lights	CCS Low-Angle LED Ring Lights
  • Low 30° LED Mounting Angle
  • Designed for Constant Output Power for Prolonged Use
  • Ideal for Darkfield Illumination
CCS High Intensity Ring Lights CCS High Intensity Ring Lights
  • 균일한 고광도 확산 광원
  • 전환 가능한 Red, Green, Blue, White 채널 출력
  • 문자 인식(OCR) 및 색상 검사용
Advanced Illumination MicroBrite Brightfield Ring Lights Advanced Illumination MicroBrite Brightfield Ring Lights
  • 최대 41,000 Lux에 이르는 고강도 출력
  • 2”-10”의 작동 거리 (크기에 따라 상이함)
  • 전체 파장 범위 이용 가능
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights
  • 표면 결함에 대한 시각적 검수 역량 강화
  • 최대 광출력이 47,000 Lux로 높음
  • 다양한 작동 거리로 암시야, 명시야 설정 모두 가능
  • 작동 시 별도로 판매되는 전원 공급 장치(필수) 및 Manual Intensity Adjustment(옵션 항목) 필요
Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights	Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights
  • 오토 스트로브 기능이 탑재된 드라이버 내장
  • 15mm의 얇은 프로파일
  • 레드/화이트 색상 제공
Effilux Adjustable LED Ring Lights Effilux Adjustable LED Ring Lights
  • Lens Array에 접근이 용이해, 조명 방출 각도의 신속한 수동 조절 가능
  • 포함된 교체형 Window로 빛의 확산을 쉽게 조절 가능
  • Polarizer 액세서리와 결합해 빛 번짐 제거
Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights
  • Hybrid Diffuse Brightfield 및 Darkfield Illumination
  • 개별적 혹은 같이 사용 가능
  • 고정 Intensity 또는 Strobed 선택 옵션
Advanced Illumination Darkfield LED Illuminators Advanced Illumination Darkfield LED Illuminators
  • 전면과 후면 조명으로 유용
  • Dark field 효과를 만들어 표면 흠을 두각 시킴
  • Barrel Mount 5" Model은 Ring Light Filter Thread Adapters를 수용함
  • 5" 버전은 가변적인 Intensity를 지님
Advanced Illumination EuroBrite™ Ring Lights Advanced Illumination EuroBrite™ Ring Lights
  • 52mm의 내부 지름
  • Heat Sink 불필요
  • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능
Advanced Illumination Extended Working Distance LED Ring Lights Advanced Illumination Extended Working Distance LED Ring Lights
  • 3" to 9" Working Distance
  • 2” Coverage 제공
  • 다양한 Intensity
Advanced Illumination High Intensity LED Ring Lights Advanced Illumination High Intensity LED Ring Lights
  • 시스템 결합이 용이한 슬림한 형상
  • 고휘도 LED
  • 폭넓은 크기, 파장 및 Working Distance 옵션
Advanced Illumination Standard Working Distance LED Ring Lights Advanced Illumination Standard Working Distance LED Ring Lights
  • 4"의 작동 거리
  • 1.7” Coverage 제공
  • Variable Intensity 및 Strobed 옵션
CCS LED RING LIGHTS CCS LED RING LIGHTS
  • Directional Illumination과 Diffuse Illumination 모델로 이용 가능
  • High angle과 Low angle 옵션
  • Diffuse Illumination은 High angle과 Low angle Illumination처럼 작동
Compact LED Ring Lights Compact LED Ring Lights
  • DC Current Controller를 통한 Intensity 조절
  • 탁월한 균일성
  • 100,000 시간의 제품 수명
  • Heat Sinks 및 Power Supplies는 별도 판매함
Ring Light Filter Thread Adapters Ring Light Filter Thread Adapters 재고정리
  • LED Ring Lights와 호환
  • 이용 가능한 일반적인 Filter Thread 크기
  • LED Ring Lights를 쉽게 결합 가능
Effilux SWIR LED Illuminators Effilux SWIR LED Illuminators 신제품
  • 옵션: 바 라이트, 링 라이트, 백라이트
  • 다양한 SWIR 스펙트럼 지원
  • 높은 광도, 균일한 조도
  • 조명 각도 조절 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program