제품이 장바구니에 추가됨

Shortpass Edge Filters

Shortpass 필터는 beam separation, microscopy 또는 spectroscopy와 같은 광범위한 용도에서 짧은 파장을 분리하고 긴 파장은 차단하는 데 사용됩니다. Shortpass 필터는 특정 파장 이외에 모든 파장을 반사합니다. Dichroic 필터도 사용할 수 있는데 이 필터는 아주 좁은 투과 대역을 갖고 있습니다. Shortpass 필터는 매우 다양한 파장 범위로 공급되며 다양한 substrate 또는 코팅을 이용해 투과 또는 차단 효율을 결정합니다.

Dichroic Shortpass Filters Dichroic Shortpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 뚜렷한 Cut-Off 파장
  • 광대역 투과 및 반사 범위
  • 4가지 사이즈로 제공
OD 2.0  Shortpass Filters OD 2.0 Shortpass Filters
  • 뚜렷한 Cut-Off 파장
  • 85% 이상의 투과율 및 OD 2.0의 차단율
  • 6mm 정사각 또는 12.5/25mm 직경 크기
  • TECHSPEC® OD 4.0 Shortpass Filters 또한 이용 가능
High Performance OD 4 Shortpass Filters High Performance OD 4 Shortpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 광대역 투과 및 차단 범위
  • 뚜렷한 슬로프로 스펙트럼 분별에 효과적
  • Longpass Filter와 결합할 경우 Custom Bandpass 범위 생성 가능
Hot Mirrors Hot Mirrors
  • Projectors의 열 감소에 적합
  • 90%의 NIR 및 IR 반사
  • 85%의 VIS 투과
IR Cut-Off Filters IR Cut-Off Filters
  • 710nm Cut-Off 파장
  • 원형 및 사각형 옵션
  • 다양한 크기로 제공
Linear Variable Edge Filters Linear Variable Edge Filters
  • 쌍으로 사용할 경우 High Efficiency Custom Bandpass Filter를 형성함
  • 가장 알맞은 0.2 x 8.0mm의 입력빔 직경
  • OD3 차단
  • Linear Variable Bandpass Filter 도 사용 가능
OD 2.0 Shortpass Filters OD 2.0 Shortpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 뚜렷한 Cut-off 파장
  • 투과/차단 효율성이 높음
  • 정밀 용융 실리카 기판
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요