제품이 장바구니에 추가됨

Specialty Mirrors

Specialty Mirror는 전통적인 Optical Mirror를 사용할 때 발생하는 문제들 중 많은 것들에 대한 해결책을 제공하도록 설계된 독특한 유형의 Optical Mirror입니다. Edmund Optics는 조명, 이미징 또는 microscopy와 같은 다양한 용도나 산업에 사용되는 여러 가지 Specialty Mirror를 공급합니다. Edmund Optics의 Specialty Mirror에는 deformable mirror, rode 또는 cone mirror, right angle prism mirror 또는 convex spherical mirror가 포함됩니다.

입사광을 가장 잘 반사하도록 표면을 변형하는 Deformable Mirror는 wavefront manipulation 및 시스템 개선 용도에 아주 적합합니다. Deformable mirror는 생명과학 장비, Optical Coherence Tomography (OCT) 또는 OEM 통합용으로 아주 적합합니다. Cone mirror는 360° 조명에 사용됩니다. Rod mirror 또는 right angle 프리즘은 laser 빛의 방향을 90° 굴절시키는 데 적합합니다. Virtual upright image를 생성하는 Convex spherical mirror는 이미징 시스템의 시야를 넓히는 데 사용됩니다.

Filter
Nd:YAG Laser Output Couplers Nd:YAG Laser Output Couplers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용으로 설계
  • Nd:YAG DWL에서 80%의 반사율
  • UV 용융 실리카 기판
Broadband Dielectric Stemmed Mirrors Broadband Dielectric Stemmed Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
  • 광대역 파장 대역에서 99%가 넘는 평균 반사율
  • 20-10 표면 품질도 및 0 - 45° 입사각
  • TECHSPEC® LaserMetallic Coated Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
Metallic Coated Stemmed Mirrors Metallic Coated Stemmed Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
  • 견고한 용융 실리카 소재로 제조되어 낮은 열팽창 계수 제공
  • 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅
  • TECHSPEC® LaserBroadband Dielectric Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
Cold Mirrors Cold Mirrors
  • 0° 및 45° 입사각 옵션 이용 가능
  • 90%의 VIS 반사
  • 80%의 NIR 및 IR 투과
Hot Mirrors Hot Mirrors
  • Projectors의 열 감소에 적합
  • 90%의 NIR 및 IR 반사
  • 85%의 VIS 투과
Knife-Edge Pickoff Mirrors Knife-Edge Pickoff Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 서로 근접해서 전파하는 두 개의 빔을 분리하도록 설계됨
  • 45°Bevel (비스듬한 면)
  • 최대 Knife-Edge까지 이르는 코팅 구경
  • 강화 알루미늄, 보호용 골드 및 실버 코팅 옵션
Extended Hot Mirrors Extended Hot Mirrors
  • 표준형 Hot Mirrors에서의 NIR 반사율 개선
  • 최대 230°C의 작동 온도
  • 5500K 또는 3200K Sources ±250K용 Neutral Color
High Performance Hot Mirrors High Performance Hot Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 400 - 690nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 750 - 1125nm 파장 대역에서 반사율 높음
  • 열 축적 최소화에 적합
UV Hot Mirrors UV Hot Mirrors
High Performance Cold Mirrors High Performance Cold Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 400 - 690nm 범위에서 95% 이상의 반사율
  • 700 - 1150nm 범위에서의 투과율 90% 이상
  • 0° 또는 45° 입사각에 최적화됨
Convex Mirrors Convex Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 가공된 표면
  • λ/2의 표면 정확도
  • 다양한 코팅 옵션 제공
Convex Spherical Mirrors Convex Spherical Mirrors
  • 다양한 지름 및 Focal Lengths 이용 가능
  • Enhanced Aluminum 및 Protected Gold 코팅
  • 이미징 시스템용으로 아주 적합
45° Rod Mirrors 45° Rod Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 코팅 및 비코팅 버전 보유
  • 90°로 빛을 반사하기 위한 코팅 버전 사용
  • 이미지 경로를 구부리려면 비코팅 버전 사용
Cone Mirrors Cone Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 360° 용도에 적합함
  • 다양한 직경으로 가능
  • 보호용 알루미늄 코팅
90° Specialty Mirrors 90° Specialty Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입력 이미지를 180° 분리된 2개의 경로로 분할
  • 다양한 크기와 광대역 코팅 이용 가능
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션 이용 가능
Schwarz Mirrors Schwarz Mirrors 재고정리
  • 정밀 공학 설계된 고흡수 용융 실리카 기판
  • VIS 스펙트럼에서 7.0이 넘는 광밀도(OD)
  • 98%가 넘는 VIS 반사율로 잔류 투과 부재
  • 532nm, 20ns, 20Hz에서 0.5J/cm2가 넘는 손상 임계치
  • 0 - 45° 범위의 AOI에서 모든 편광 상태를 위해 설계됨
Optotune Fine Steering Mirrors Optotune Fine Steering Mirrors
  • mrad의 빔 조향, µrad의 해상도
  • 저출력 및 고출력 레이저용 금속/유전체 코팅 적용
  • 레이저 워블링(Wobbling) 용도에 적합
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 입력 이미지를 180°로 분리된 2개의 경로로 분할
  • 400 - 750nm 파장 대역에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 그 외 Right Angle Prism90° Specialty Mirror 옵션 제공
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program