- Free Space and Fiber-Coupled Designs for UV through IR
- Stainless Steel Designs for Operation at High Temperatures and Pressures
- Designed for Easy Integration

- Hydrogen Cyanide and Acetylene Gasses Available for Wavelength Coverage of 1510 to 1565nm
- FC and SC Fiber Connection Options with a Variety of Path Lengths Available
- NIST Traceable Reference Cells

- Available in Three Different Wavelength Options 180 - 500nm, 180 - 850nm, or 180 - 1100nm
- Measures Amplitude, Wavelength, Spectral Irradiance, and Power
- Extensive Software Included

- 근육, 뇌, 지방 조직 등을 모방
- 2가지 크기 옵션(25mm x 25mm, 50mm x 50mm) 제공
- 다양한 생명 과학 어플리케이션에 적합

- 제공되는 제품 옵션: Point Spread / Multilayer / Pyramid / Multipurpose
- 제공되는 타깃 패턴 옵션: positive/negative
- OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영) 디바이스 보정에 적합

- Compact 32 x 32 x 21.3mm Form Factor
- Spectral Range of 450 - 850nm with <1.5% Spectral Resolution
- USB Connection for Power and GUI Control

- 램버시안 반사율을 갖는 광학 PTFE 소재
- 250 - 2500nm에서 반사율이 높음
- 우수한 UV 안정성 및 화학적 내성

- 저렴한 가격대의 Optical Coherence Tomography 이미징 시스템
- 생물학 견본의 이미징, 샘플 특성화(Sample Characterization) 작업, 그리고 OCT 트레이닝에 적합
- 탁상용의 소형 기기 장치

- 스펙트럼 분석, 색채 측정, 머신 비전 용도에 적합
- 시야각의 영향을 받지 않는 확산 반사율
- 뛰어난 내구성과 안정성, 세척 가능
- NIST Traceable Calibration Certificate와 가용 데이터가 포함된 Serialized Version

- Measure Wavelengths of Various Light Sources
- Detect Elements by Flame Emmission
- Ideal for Educational Classroom Use

- 광원 측정에 적합
- Calibrate Sensor 및 Test Lens로 업그레이드 가능
- 시스템을 간단히 결합할 수 있도록 설계

- 380 - 750nm 사이에서 비용 대비 효과적인 성능
- 경량, 초소형 디자인
- USB 케이블 및 소프트웨어 포함
- Spectrometer 액세서리도 사용 가능
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)