Omega Optical DUV Transmission Gratings
- DUV 스펙트럼(190 - 400nm 파장 대역)에 맞게 설계
- 극한의 환경에서도 고성능 발휘
- 12.7mm x 12.7mm 또는 25mm x 25mm 크기로 다양한 회절 각도 제공
- 2025 SPIE Prism Award 입상 제품
II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings
- 높은 회절 효율성 (94%가 넘는 절대 효율성) 및 낮은 산란
- 편광의 영향을 받지 않고 단일 편광에 최적화된 그레이팅
- 견고한 무기질 소재로 출력 처리 및 안정성이 뛰어남
- 800 - 1800nm 사이의 근적외선(NIR) 파장용으로 설계
UV Transmission Gratings
- 여러 가지 Diffraction Angle 이용 가능
- UV Grade Fused Silica Substrate
- Fixed Grating 용도에 적합함
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®