제품이 장바구니에 추가됨

Ultra-Thin Filters

Ultra-Thin Longpass Filters Ultra-Thin Longpass Filters 재고정리
  • 초박막 구조의 유연한 기판
  • 뚜렷한 Cut-On 파장 디자인
  • 압출 가공된 박막, 스크래치에 강함
Ultra-Thin Shortpass Filters Ultra-Thin Shortpass Filters 재고정리
  • 곡면에 딱 맞는 유연한 디자인
  • 스크래치가 잘 생기지 않는 초박막 폴리머 구조
  • 80%가 넘는 평균 투과율
OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters
  • 405 - 1064nm의 레이저 파장에서 OD 6.0의 차단력
  • 최대 300µm의 두께
  • 유연하고 스크래치가 잘 생기지 않음
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters	Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters
  • 최대 300 및 400µm의 두께 옵션
  • 유연한 구조 및 내스크래치성
  • 압출 가공된 박막 필름, 뚜렷한 스펙트럼 프로파일
Everix Ultra-Thin Broadband Bandpass Filters Everix Ultra-Thin Broadband Bandpass Filters
  • 일반 LED 및 레이저 다이오드 파장 대역에 맞게 설계
  • 스크래치 방지 처리, 굉장히 얇은 두께
  • 휴대용 장치와 쉽게 통합
META® holoOPTIX® Notch Filters META® holoOPTIX® Notch Filters 재고정리
  • OD 4.0(일반값) 이상
  • 광대역 투과 파장 범위
  • 특수하고, 크기가 크고, 유연한 디자인
  • META® = Meta Materials Inc.의 등록 상표
Kodak Wratten Filters Kodak Wratten Filters
  • 75mm x 75 mm x 0.1mm 규격
  • VR 및 IR 필터로 제공
  • IR 필터는 400 - 700nm 구간에서 비투과
Kodak Wratten 2 Neutral Density Filters Kodak Wratten 2 Neutral Density Filters
  • 대형 크기로 이용 가능
  • 원하는 크기로 손쉽게 커팅 가능
  • Kodak Filter No. 96
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters
  • Ultra-thin 300µm Construction
  • OD ≥4.0 Blocking and >85% Average Transmission
  • Lightweight and Scratch Insensitive
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters
  • Ultra-thin 300µm Construction
  • OD ≥4.0 Blocking and >85% Average Transmission
  • Lightweight and Scratch Insensitive
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program