제품이 장바구니에 추가됨

USAF Targets

USAF 1951 Glass Slide Resolution Targets USAF 1951 Glass Slide Resolution Targets
Top Seller
  • positive/negative 패턴이 위에 새겨진 글래스
  • 2가지 크기 옵션 제공
  • 박스로 낱개 포장하여 제공, 해상도 확인용 차트 포함
  • 고해상도 타깃 제공(최소 645 lp/mm)
USAF 1951 Contrast Resolution Target USAF 1951 Contrast Resolution Target
  • 15 개의 농도 변화하는 USAF 타깃
  • 다른 Contrast 레벨에서 해상도 측정 가능
USAF 1951 Photographic Paper Resolution Targets USAF 1951 Photographic Paper Resolution Targets
  • 4:3 Aspect Ratio로 정리되어 필드로 해상도를 측정
  • 각 부분마다 다른 농도 레벨의 4 개의 USAF 타깃
Resolving Power Chart Resolving Power Chart
  • Test for Astigmatism
  • USAF Test Pattern in Black, Red, Yellow, and Blue
  • 6 Elements in 6 Groups
UV Fused Silica and Fluorescent USAF 1951 Resolution Targets UV Fused Silica and Fluorescent USAF 1951 Resolution Targets
  • UV 또는 형광 현미경 교정용으로 설계
  • Fluorescent 타겟은 365nm 여기 파장과 550nm 방출 파장 보유
  • Negative와 Positive 타겟으로 제공
Clear Optical Path USAF Target Clear Optical Path USAF Target
  • X-Ray, UV, Thermal, Far-IR 이미징 시스템의 해상도 측정
  • 간편한 장착
  • 투과 용도에 적합
USAF Pattern Wheel Target USAF Pattern Wheel Target
  • 4-228 lp/mm resolution 테스트
  • 테스트 시간을 줄일 수 있음
  • Multiple Field Points 테스트
USAF 1951 and Dot Grid Target USAF 1951 and Dot Grid Target
  • USAF 1951 Elements 0 to 3 (14 lp/mm)
  • Fixed Frequency Grid on 2mm Centers
  • 2” x 2.75”
Pocket USAF Optical Test Pattern Pocket USAF Optical Test Pattern
Top Seller
  • Pocket Sized USAF Test Pattern
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요