제품이 장바구니에 추가됨

UV Lenses

UV Lens는 UV 스펙트럼에서 동작하거나 해당 스펙트럼까지 확장되는 다양한 collimation, focusing 또는 laser 용도에서 사용됩니다. UV Lens는 UV에 사용할 때 최적 성능을 내도록 디자인된 한 개 또는 복수 요소로 구성된 optical lens입니다. UV Lens는 특정 substrate이나 AR 코팅을 활용하거나 두 가지를 조합해 400nm 미만에서 동작할 때 성능을 유지합니다. UV에서 성능이 뛰어난 많은 optical lens들은 VIS, NIR 또는 IR 스펙트럼에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다.

Edmund Optics는 PCX 또는 DCX lens, achromatic lens 또는 ball lens와 같은 singlet lens를 포함해 매우 다양한 표준 UV Lens를 공급합니다. Achromatic Lens는 fluorescence 용도에서의 polychromatic illumination과 사용하거나 UV 광원 focusing용으로 사용하기에 아주 적합합니다. UV achromatic lens는 또한 표준 UV lens 대비 우수한 chromatic aberration 보정 성능을 제공합니다. 사용 가능한 substrate에는 calcium fluoride 또는 UV fused silica가 포함되며, AR 코팅에는 MgF2, UV-AR 또는 UV-VIS가 포함되어 있습니다.

Filter
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - NIR I Coated UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - NIR I Coated
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - UV-AR Coated UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - UV-AR Coated
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - UV-VIS Coated UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - UV-VIS Coated
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - VIS-EXT Coated UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - VIS-EXT Coated
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - VIS 0° Coated UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - VIS 0° Coated
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - VIS-NIR Coated UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - VIS-NIR Coated
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - YAG-BBAR Coated UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - YAG-BBAR Coated
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - NIR I Coated UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - NIR I Coated
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - NIR II Coated UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses - NIR II Coated
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Precision Laser Aspheric Lenses Precision Laser Aspheric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Nd:YAG 레이저 파장 대역으로 설계 시 갖는 회절 한계 성능
  • UV 용융 실리카 기판에 레이저 손상을 고려한 코팅 적용
  • 슬로프 에러 사양 지정으로 낮은 중간-공간 주파수 오류를 보장
  • High Precision Laser Grade Aspheric Lens 보유
Laser Grade Plano-Convex (PCX) Lenses Laser Grade Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • LIDT 검증 및 보장
  • 10-5의 표면 품질도
  • λ/10의 표면 정밀도
TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses λ/20 PCX Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • λ/20의 표면 정밀도
  • 비코팅 또는 다양한 Nd:YAG 레이저 코팅 옵션 이용 가능
  • 기하학적 허용 오차의 간섭도와 측정 결과 값이 포함된 풀 데이터 패키지
UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 이미징 용도에 안성맞춤
  • 구면 수차 및 코마 수차와 같은 광학 수차 최소화
  • 정밀 용융 실리카 기판
UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빔 확장 또는 광 투사 용도에 적합한 음의 초점 거리
  • 널리 사용되는 UV-AR 코팅 옵션 적용 가능
  • 대중적인 UV-AR 코팅 옵션 이용 가능
UV Fused Silica Double-Concave (DCV) Lenses UV Fused Silica Double-Concave (DCV) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Beam Expansion이나 Light Projection 어플리케이션을 위한 Negative Focal Length
  • 200 - 2200nm의 파장 범위
  • 대중적인 UV-AR 코팅 옵션 이용 가능
Precision UV Fused Silica Aspheric Lenses Precision UV Fused Silica Aspheric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 낮은 열팽창 계수
  • 0.75μm RMS의 비구면 형상 오류
  • 높은 개구수(NA)로 처리량 극대화
TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses Laser Line Coated Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Nd:YAG Laser 파장용으로 설계 및 코팅 처리
  • 높은 수치의 레이저 손상 임계치
  • 낮은 수치의 열팽창 계수
Near-UV (NUV) Achromatic Lenses Near-UV (NUV) Achromatic Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 345 - 700nm 구간에서 뛰어난 투과율
  • NUV LED 및 수은등과 사용하기 적합
  • 저렴한 가격, 접합식 디자인
UV-to-NIR Corrected Triplet Lenses UV-to-NIR Corrected Triplet Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 플루오르화칼슘 및 용융 실리카 소재의 광학 요소
  • 193nm - 1000nm에서 광대역 색 보정 디자인
  • 형광 및 분광 용도에 적합
Laser Grade Broadband Cylinder Lenses Laser Grade Broadband Cylinder Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • UV - IR 범위에서 우수한 성능 제공
  • 용융 실리카 기판
  • 레이저 광학 기반의 표면 품질
Fused Silica Ball and Half-Ball Lenses Fused Silica Ball and Half-Ball Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 탁월한 UV 투과율
  • 낮은 열 팽창 계수
  • Ball 및 Half-Ball 옵션 이용 가능
TECHSPEC® Calcium Fluoride Plano-Convex Lenses TECHSPEC® Calcium Fluoride Plano-Convex Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 낮은 굴절률
  • 진공 등급의 UV 기판
  • 비코팅, VIS-NIR, NIR II Broadband AR 코팅 옵션
ISP Optics Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses ISP Optics Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses
  • 350nm-7μm에서의 90% 보다도 높은 투과율
  • 낮은 굴절률
Microlens Arrays Microlens Arrays
  • 정사각형 및 Fly’s Eye 형태로 구성
  • 정밀 용융 실리카 기판
Cylindrical Microlens Arrays Cylindrical Microlens Arrays
  • 비가우시안 라인 패턴 생성
  • 광원의 조도를 균일하게 만드는 데 적합
  • 193nm - 2.5μm에서 탁월한 성능 발휘
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program