제품이 장바구니에 추가됨

Variable Magnification Lenses

Variable Magnification Lens는 공장 자동화나 microscopy를 포함한 이미징 용도에 조절 가능한 이미지 배율 기능을 제공하는 데 사용됩니다. Variable Magnification Lens는 이미징 시스템과 결합해 이미지 배율을 제어할 수 있는 기능을 제공하도록 디자인된 이미징 부품입니다. Variable Magnification Lens는 배율 변화에 따라 각각의 배율에 이미징 시스템을 정교하게 최적화할 수 있도록 렌즈의 초점을 수동으로 다시 맞춰야 합니다.

Edmund Optics는 다양한 배율의 많은 이미징 필요성에 맞는 광범위한 종류의 Variable Magnification Lens를 공급합니다. Variable Magnification Lens는 수동 refocusing을 허용함으로써 더 많은 제어 능력을 제공하기 때문에 자동 배율 조절 기능이 필요하지 않은 많은 용도에 아주 적합합니다. Variable Magnification Lens는 또한 다른 refocusing lens에 비해 가격이 저렴합니다. Variable Magnification Lens는 다양한 이미징 시스템 또는 microscopy 시스템에 결합할 수 있습니다. 현미경 대물렌즈 결합용으로도 사용할 수 있습니다.

Filter
InfiniGage™ C-Mount Imaging Lenses InfiniGage™ C-Mount Imaging Lenses
  • 시야(FOV)를 기반으로 한 정확한 측정
  • 다양한 배율을 위한 7개의 Spacer 옵션
  • UV 옵션 적용 가능
InfiniMite™ Imaging Lenses InfiniMite™ Imaging Lenses
  • 3가지 주배율 범위 옵션
  • 25mm부터 무한대에 이르는 작동 거리
  • 배율을 2X로 증가시키는 LDL Doubler Tube 옵션
InfiniProbe™ Microscopes InfiniProbe™ Microscopes
  • Standard와 Right Angle 버전으로 제공
  • 무한대에서 32, 28, 24, 18mm까지 초점 가능
  • 2/3”의 최대 CCD 포맷
  • 2.5X에서 8.0X의 배율
  • Direct Video C-mount coupling
InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens
  • 0 – 4X 범위, ∞ 부터 16mm까지의 Focusing
  • C-Mount와 최대 1" Sensor Format 지원
  • 높은 Resolution 및 낮은 Distortion
  • InfiniProbe TS-160 Macro와 동일한 수준의 뛰어난 성능
InfiniProbe™ TS-160 Universal Macro/Micro System InfiniProbe™ TS-160 Universal Macro/Micro System
  • 최대 35mm 센서의 고해상도 디자인
  • 0 – 4X 매크로 및 4 – 16X 마이크로 구성
  • 내부적으로 18mm - 무한대까지 초점 조절
Infiniprobe™ UV Microscopes Infiniprobe™ UV Microscopes
  • Standard 및 Right Angle 버전 가능
  • 0X에서 8.0X의 배율 범위
  • 최대 2/3” 센서 포맷
  • Direct Video C-mount coupling
  • 어댑터 필요 없음
Infinity K2/DistaMax™ Long Distance Video Microscopes Infinity K2/DistaMax™ Long Distance Video Microscopes
Top Seller
  • Video/Photo/Visual 용도를 위한 다양한 구성
  • 다른 Coaxial In-line System보다 3X 더 큰 배율
  • 긴 거리에서 가장 높은 Resolution
  • 무한대에서 54mm까지 초점 가능
  • Supplementary Focuser Available for CentriTel™ Capabilities
K1 CentriMax™ Long Distance CentriTel® Video Microscope K1 CentriMax™ Long Distance CentriTel® Video Microscope
  • 일정한 배율을 위한 CentriTel® Internal Focusing System
  • MS 시리즈 대물렌즈를 위해3000mm에서 60mm의 초점
  • Infinity-corrected Microscope Objectives와 같이 사용 가능
  • 반사형 샘플을 위한 동축 조명 가능 (옵션)
KC VideoMax™ Long Distance Microscope KC VideoMax™ Long Distance Microscope
  • New Motorized 버전 가능
  • Telephoto, Macroscope 또는 Microscope 기능
  • 무한대에서 63mm의 포커스
KX InfiniMax™ Long Distance Microscope KX InfiniMax™ Long Distance Microscope
  • 수동 Iris
  • 0.58X – 2.9X의 PMAG를 주는 대물 렌즈 옵션
  • ¼-20 mounting hole의 Clamp
  • 옵션인 LDL Tube로 2배 확대
  • MX 대물렌즈 사용 필요
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses
  • USB 인터페이스로 초점, 조리개 및 줌 조절
  • 1200만 화소, 1.1", C-마운트
  • 가변 초점 거리: 16 - 96mm
  • 고정 초점 거리 옵션 제공
VariMagTL™ Telecentric Lenses VariMagTL™ Telecentric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 가변 배율의 텔레센트릭 렌즈
  • 최대 500만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
  • 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
  • 0.15X - 3X 범위의 배율

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program