제품이 장바구니에 추가됨

Vega® Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders Vega™ Broadband Beam Expanders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Tunable Laser 광원을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 1.5X - 20X의 고정 배율 이용 가능
  • 회전식 광학 디자인으로 발산각 조절 가능
TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders Vega™ Laser Line Beam Expanders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 무반사(AR) 코팅이 가능한 레이저 파장 대역: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
  • 고정 배율: 1.5X - 20X
  • 회전식 광학 설계를 적용한 발산각 조절형 제품

Fixed Laser Beam Expanders

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program