제품이 장바구니에 추가됨

Retarders (Waveplates)

Retarder로도 알려져 있는 Waveplate는 beam의 감쇠, 편향 또는 변위를 유발하지 않으면서 빛을 전달하고 극성을 수정하는 데 사용됩니다. 일반적인 Waveplate 용도에는 linear polarization 회전 또는 linear polarization의 circular polarization으로의 변환이 포함됩니다. Retarder는 기존 편광 상태를 갖고 있는 빛과 함께 작동하도록 디자인되어 있습니다. Waveplate에 편광되지 않은 빛을 통과시키면 편광 상태에 아무런 영향도 주지 않으며 빛은 편광되지 않은 상태로 유지됩니다. Waveplate는 편광 요소 간의 phase shift를 유발하는 birefringent, crystalline 또는 polymer 소재로 제작됩니다.

Edmund Optics는 multiple order, zero order 또는 achromatic waveplate를 포함해 crystalline 또는 polymer 소재의 다양한 Waveplate를 공급합니다. Polymer Waveplate는 보다 넓은 범위의 입사각에 걸쳐 더 우수한 성능을 제공합니다. Multiple order waveplates는 waveplate의 설계 파장 대비 파장 변화율이 1% 미만인 단색광에 사용하기에 적합합니다. Zero order Retarder는 보다 넓은 범위의 파장 또는 온도 범위에 걸쳐 높은 성능을 제공합니다. Achromatic Waveplate는 가장 넓은 범위의 파장 또는 온도 범위에 걸쳐 가장 안정적인 성능을 제공합니다.

Filter
Crystalline Waveplates Crystalline Waveplates
  • Multiple or Zero Order λ/2 and λ/4 Retardance
Polymer Waveplates Polymer Waveplates
  • Durable Substrates for Zero Order λ/2 or λ/4 Retardance
Achromatic Waveplates Achromatic Waveplates
  • Efficient Transmission Across a Broad Range of Wavelengths in a Compact Format
Fresnel Rhomb Retarders Fresnel Rhomb Retarders
  • Efficient Retardation Across a Broad Wavelength Range with Low Variation
Radial Polarization Converters Radial Polarization Converters
  • Convert Linear Polarization to Radial or Azimuthal
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program