제품이 장바구니에 추가됨

Zaber™

Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems
  • 고정밀 25mm, 50mm, 100mm, 200mm 이동거리 옵션
  • 모터와 컨트롤러 내장
  • 내장형 200 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder와 이용 가능
  • X-Y 또는 X-Y-Z 간편 구성 가능
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289	Zaber™ Long Travel Motorized Stages
  • 고속의 75mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mm 이동 거리 옵션
  • 수동 또는 RS-232 Serial Interface를 통해 제어
  • 내장형 500 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder와 함께 이용 가능
  • X-Y-Z 구성 시 어댑터 불필요
Automated Upright Microscope Automated Upright Microscope 신제품
Zaber™ Motorized XY Microscope Stage Zaber™ Motorized XY Microscope Stage
  • 이동 거리 옵션: 100mm x 120mm / 205mm x 205mm
  • 허용 중심 하중 - 100N, 이동 거리 정확도 - 12μm, 반복도 - 2μm, 최대 속도 - 85mm/s
  • μManager(오픈 소스 현미경 소프트웨어) 지원
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능
130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder Zaber™ Linear Motor XY Microscope Motorized Stages 신제품
  • Ultra-Quiet Linear Motors
  • 130 x 100mm or 250 x 100mm Travel Options Available
  • 1nm Resolution Linear Encoders provide Excellent Accuracy, Repeatability, and Speed
  • Compatible with μManager Open-Source Microscopy Software
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291	Zaber™ Motorized Rotary Stage System
  • 고해상도, 360° 연속 회전
  • 모터 및 컨트롤러 내장
  • 제어 방식: 수동 / RS-232 시리얼 인터페이스
  • 별도의 액세서리로 판매되는 전원 공급 장치 및 데이터 케이블
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능
Zaber™ Motorized Goniometers Zaber™ Motorized Goniometers
  • 회전 반경 옵션: 40mm, 60mm
  • 컴팩트한 시스템을 위한 작은 설치 면적
  • 허용 중심 하중: 30N(최대 3kg)
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능
Zaber™ High Load Capacity Motorized Linear Stages Zaber™ High Load Capacity Motorized Linear Stages
  • 허용 하중이 510kg로 높음
  • 이동 거리 옵션: 500mm, 1000mm
  • 내장형 400 CPR(Counts per Revolution) 컨트롤러 및 엔코더
20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292	Zaber™ Vertical Translation Stage
  • XYZ 구성의 Zaber™ High Precision Motorized Stages와 호환
  • 20mm의 수평 이동 거리, 최대 48mm/s의 속도
  • 10kg의 적재력, 20kg의 최대 추력(Thrust)
  • Power Supply 및 Data Cable은 별도 부속품으로 판매
Zaber™ T-Slot Extrusion Belt Driven Stages Zaber™ T-Slot Extrusion Belt Driven Stages
  • 대다수의 40mm T-Slot Extrusion Framing System 및 액세서리와 사용하도록 설계
  • 500mm 및 1000mm의 긴 이동거리 지원
  • 수동식 또는 RS-232 Serial Interface로 제어
  • 400 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder 내장
Zaber™ High Accuracy Linear Actuators Zaber™ High Accuracy Linear Actuators
  • 작고 견고한 설계 적용
  • 모터 및 컨트롤러 내장
  • 제어 방식: 수동 / RS-232 시리얼 인터페이스
  • 내장형 250 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능
Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293	Zaber Programmable Joystick Controller
  • 최대 3개의 독립 축 제어 가능
  • 컴퓨터 또는 수동 조작이 가능한 직관적 인터페이스
  • 완벽하게 프로그램할 수 있는 버튼, 속도 프로파일 및 감도
  • 파워서플라이 및 데이터 케이블은 별도 부속품으로 판매
Zaber™ Motorized Filter Wheels Zaber™ Motorized Filter Wheels
  • 내장형 컨트롤러로 간편하게 구성
  • 32mm(지점 7개) 혹은 25mm(지점 10개) 광학 부품에 맞는 교체형 필터 홀더
  • 강력한 소프트웨어 무료 제공
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbals 신제품
  • 360° Continuous Travel
  • Speed up to 24°/s, Max Torque of 10N-m
  • Max Centered Payload of 15kg; Max Cantilevered Load Capacity of 20N-m
  • 300 and 500mm Payload Width Frame Options Available
Zaber™ High Precision Linear Motor Stages Zaber™ High Precision Linear Motor Stages 신제품
  • 이동 거리 옵션: 25mm, 75mm, 150mm
  • 최대 속도: 800mm/s
  • 높은 반복도 및 정확도
Zaber™ Ultra Precision Linear Motor Stages Zaber™ Ultra Precision Linear Motor Stages 신제품
  • 이동 거리 옵션: 60mm, 110mm, 210mm
  • 최대 속도: 1200mm/s
  • 굉장히 높은 반복도 및 정확도
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program