제품이 장바구니에 추가됨

Zoom Lenses

줌 렌즈는 microscopy 또는 검사와 같은 여러 가지 이미징 용도에서 조절 가능한 이미지 배율을 제공하는 데 사용됩니다. 줌 렌즈는 이미징 시스템에 결합되도록 디자인된 이미징 렌즈입니다. 줌 렌즈는 배율을 수동 제어하거나 전동 제어하는 제품이 있으며 여러 가지 이미징 요구 사항에 맞춰 제작할 수 있습니다. 줌 렌즈는 또한 서로 다른 많은 이미징 요구 사항에 관계 없이 쉽고 일정한 기능을 제공하기 위해 배율이 변화함에 따라 초점을 다시 맞춥니다.

Edmund Optics는 많은 이미징 필요성에 맞는 다양한 줌 렌즈를 공급합니다. 줌 렌즈를 사용하면 길고 복잡한 초점 재조절 또는 재보정 필요 없이 카메라나 이미징 시스템을 쉽게 설정할 수 있습니다. 줌 렌즈는 여러 가지 배율이 필요한 대부분의 용도 또는 지속적인 수동 초점 재조절이 금지되어 있는 용도에 아주 적합한 선택입니다. 줌 렌즈는 현미경 또는 현미경 대물렌즈용으로도 사용할 수 있어 검사 또는 생명과학 용도로 아주 적합합니다. 이미징 시스템을 사용하면 부품 선택이 쉬워지기도 합니다.

Filter
Motorized Telephoto Varifocal Lenses Motorized Telephoto Varifocal Lenses
  • FOV: 10 - 39°, 초점 거리: 9 - 36mm
  • 다중 스펙트럼 및 주/야간 어플리케이션용 근적외선(NIR) 보정
  • 수동/P-Iris/DC Auto-Iris 모델 보유
Close Focus Zoom Lenses Close Focus Zoom Lenses
Top Seller
  • 대형 줌
  • 급접 포커싱 가능
  • 광대역 시야(FOV)
Dynamic Focus VZM™ Lens Dynamic Focus VZM™ Lens
  • Integrated Liquid Lens로 Focus 전자 제어
  • Working Distance를 바꾸지 않아도 배율 조절이 가능
  • Depth of Field 제한 극복
EO Precision Zoom Lenses EO Precision Zoom Lenses
  • 견고한 하우징, 배율을 높이면서 줌 제어 가능
  • ¼" 광 포트가 포함된 동축 인라인 조명 옵션 제공
  • 고해상도를 제공하는 광학 설계 적용
High Resolution Macro Zoom Lenses High Resolution Macro Zoom Lenses
  • Zoom, Focus, Iris 전체 제어
  • 최대 100 lp/mm 해상도
  • Macro 또는 Telephoto 옵션
Megapixel Varifocal Lenses Megapixel Varifocal Lenses
  • 낮은 distortion과 Day/Night 옵션
  • 4.4mm - 90mm까지의 Focal Length
  • C-Mount Lenses
InfiniProbe™ Microscopes InfiniProbe™ Microscopes
  • Standard와 Right Angle 버전으로 제공
  • 무한대에서 32, 28, 24, 18mm까지 초점 가능
  • 2/3”의 최대 CCD 포맷
  • 2.5X에서 8.0X의 배율
  • Direct Video C-mount coupling
Infiniprobe™ UV Microscopes Infiniprobe™ UV Microscopes
  • Standard 및 Right Angle 버전 가능
  • 0X에서 8.0X의 배율 범위
  • 최대 2/3” 센서 포맷
  • Direct Video C-mount coupling
  • 어댑터 필요 없음
Infinity K2/DistaMax™ Long Distance Video Microscopes Infinity K2/DistaMax™ Long Distance Video Microscopes
Top Seller
  • Video/Photo/Visual 용도를 위한 다양한 구성
  • 다른 Coaxial In-line System보다 3X 더 큰 배율
  • 긴 거리에서 가장 높은 Resolution
  • 무한대에서 54mm까지 초점 가능
  • Supplementary Focuser Available for CentriTel™ Capabilities
Macro Zoom Lens Macro Zoom Lens
Top Seller
  • 3.3:1 줌 비율
  • 콤팩트 디자인
  • 고정 가능한 수동식 줌, 초점, 조리개 조정
Manual Zoom Imaging Lenses Manual Zoom Imaging Lenses
  • Zoom, Focus, Iris 수동 제어
  • 잠금 고정 나사 포함
  • C-Mount
Varifocal Imaging Lenses Varifocal Imaging Lenses
  • 넓은 시야
  • C/CS-마운트 렌즈
VZM™ Zoom Imaging Lenses VZM™ Zoom Imaging Lenses
  • 최대 2/3” 센서 포맷과 호환되도록 설계
  • 신뢰할 수 있는 다양한 성능 탑재, 컴팩트한 설계 적용
  • 아날로그 및 디지털 Imaging System 보유
Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. 7X and 12.5X High Precision Zoom Lenses
  • 광범위한 배율 달성 가능
  • 교체 가능한 표준 부품 구성으로 유용성 극대화
  • Motorized 및 Inline 옵션 선택 가능
Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit. 7X and 12.5X High Precision Zoom Lens Kits 신제품
  • 사전 구성된 정밀 줌 키트
  • 7X 및 12.5X 배율
  • 12.5X 버전에는 SX Adapter를 장착해 Fiber Optic Inline Illumination 적용 가능
  • Manual 및 Motorized 버전으로 제공
Image represents #22-825: Design will vary by stock number. 4K Wide Angle Lenses
  • 초점 거리: 4 - 10mm, 수평 시야(초점 거리 기준): 최대 135°
  • True 4K, 1200만 화소
  • 주/야간용 적외선(IR) 보정
M Series Variable Magnification Lenses M Series Variable Magnification Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 가변 배율 렌즈
  • 최대 500만 화소, 3.45m 픽셀 크기의 센서
  • ⅔", C-마운트 렌즈

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program