제품이 장바구니에 추가됨

Cameras

카메라는 machine vision 또는 공장 자동화와 같은 여러 가지 이미징 용도에서 검사 대상 물체나 위치로부터 이미지 데이터를 캡처하는 데 사용됩니다. 카메라는 이미징 렌즈와 연동되는 이미징 부품입니다. 카메라에는 초점이 모아진 빛을 이미지화하도록 설계된 센서가 장착되어 있습니다. 카메라는 매우 다양한 sensor format으로 공급되며 CCD나 CMOS 센서 종류는 거의 모든 이미징 용도에 적합합니다.

Edmund Optics는 video microscopy 또는 산업용을 포함해 다양한 이미징 용도를 위해 설계된 광범위한 아날로그 또는 디지털 카메라를 공급합니다. 카메라에는 모니터에서의 이미지 표시를 위한 다양한 비디오 출력이 사용됩니다. 디지털 카메라는 USB 2.0, USB 3.0, FireWire.a, FireWire.b, Gigabit Ethernet 또는 Camera Link와 같은 다양한 디지털 인터페이스를 사용할 수 있어 거의 모든 용도를 지원하며 최대한의 호환성을 보장합니다. Mounting adapter, capture card 또는 케이블을 포함한 카메라 액세서리들도 사용할 수 있습니다.

Filter

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens

ON DEMAND WEBINAR

Choosing the Right Machine Vision Lens

View 2 back-to-back 30 minute webinars presented by imaging experts Greg Hollows and Nick Sischka.
Part 1 is an introductory guide to imaging lens specification and
Part 2 is an advanced walkthrough of lens performance curves.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요