제품이 장바구니에 추가됨

Gigabit Ethernet Cameras

Gigabit Ethernet Camera는 여러 대의 카메라, 고속 데이터 전송 속도 또는 긴 케이블 길이가 필요한 용도에 사용됩니다. Gigabit Ethernet Camera는 GigE 포트를 사용해 컴퓨터 시스템과 상호작용하도록 설계된 이미징 카메라입니다. Gigabit Ethernet Camera는 최대 1000Mb/s의 빠른 데이터 전송 속도를 갖고 있어 대부분의 까다로운 이미징 용도에 적합합니다. Gigabit Ethernet Camera는 또한 Gigabit Ethernet 기술이 허용하는 긴 케이블 길이 덕분에 전용 컴퓨터에서 멀리 떨어진 장소에서도 사용할 수 있습니다.

Edmund Optics는 많은 이미징 필요성에 적합한 다양한 유형의 Gigabit Ethernet Camera를 공급합니다. Gigabit Ethernet 기술은 한 번에 연결하는 장비의 숫자에 제한을 두지 않기 때문에 단일 환경에서 네트워크에 연결된 많은 수의 이미징 카메라가 효과적으로 작동할 수 있습니다. Edmund Optics는 power-over-Ethernet camera도 공급합니다. PoE Gigabit Ethernet Camera는 별도의 전원이 필요하지 않습니다. 유용한 액세서리나 교체용 케이블도 사용할 수 있습니다.

Filter
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras 신제품
  • 라인 레이트: 13 – 52kHz
  • 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
  • Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
  • 흑백 및 컬러 옵션 제공
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras 신제품
  • 컬러 및 다중분광 옵션 제공
  • 라인 레이트: 32kHz, 40kHz
  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • 4K 해상도 옵션 제공
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras 신제품
  • 46mm x 46mm로 컴팩트한 외관
  • 라인 레이트: 12.5 – 50kHz
  • 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
  • Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
  • 흑백 및 컬러 옵션 제공
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras 신제품
  • UV (200 – 400nm) Imaging Capabilities with 8.1MP, 2.3” Sensor Format
  • Compact Housing (29 x 29mm)
  • Framerates up to 67fps
  • Powerful Computer Vision Feature Set with Beyond Features
LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Cameras 신제품
  • 파장 대역: 400 - 1750nm
  • 정밀 광축 정렬을 위한 능동 정렬 이미징 센서
  • 전자 및 농업용 검사, 감시 등에 적합
  • 배송 전 EUS(End User Statement) 제출 및 확인 필수
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • 2.5GBASE-T(2.5GigE) 이더넷 인터페이스
  • 500만 - 2450만 화소의 센서
  • 44mm x 29mm x 45.3mm로 컴팩트한 외관
  • 옵션으로 렌즈 튜브 사용 시 IP67 보호 등급 보장
FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front Teledyne FLIR IIS Forge® 5GigE
  • Constructed on an All-New Platform
  • Offers Burst Mode to Capture Images at Speeds up to 10Gb/s into Memory
  • Designed to Simplify OEM Integration with Features Including PoE, Strong Thermal Management and Opto-Isolated Triggering

LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras	LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras 신제품
  • Ideal for Robotics and Automation Applications
  • IP67 Rated 3D Cameras
  • Available Kits Feature 3D and 2D RGB Solutions
LUCID Atlas™ IP67 5GigE Cameras LUCID Atlas™ IP67 5GigE Cameras
  • IP67 등급으로 방수, 방진, 오염 방지 지원
  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스
  • PoE(Power over Ethernet) 지원으로 통합 간소화
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras
  • 5GBASE-T (5GigE) Ethernet 인터페이스
  • 5.0 - 31.4백만 화소 센서
  • 55 x 55 x 70mm의 콤팩트한 디자인
  • TECHSPEC® CA Series FFL Lenses와 호환이 가능한 TFL-Mount
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • PoE(Power over Ethernet)+가 있는 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스
  • 4세대 Sony Pregius 5 - 65MP S 센서와 호환 가능
  • 55mm x 55mm로 컴팩트한 외관
  • 일부 TECHSPEC® CA Series FFL Lens와 호환 가능한 TFL-마운트
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
  • 29 x 29 x 45mm의 콤팩트한 외관
  • Global, Rolling 또는 Polarized CMOS 센서
  • 렌즈 튜브(옵션) 사용 시 IP67 보호 등급 제공
LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • 사용자 정의를 위한 Unfolding Board Stack
  • Power Over Ethernet (PoE)으로 통합이 용이함
  • 최소 24 x 24mm의 콤팩트 사이즈
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S PoE GigE Cameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S PoE GigE Cameras
  • PoE (Power over Ethernet)
  • GigE Vision 및 GenICam 규정 준수
  • 29 x 29 x 30mm의 콤팩트한 크기
  • 방대한 API Library 제공 및 Spinnaker SDK 포함
Allied Vision Manta PoE Cameras Allied Vision Manta PoE Cameras
  • 최대 1.1” Max. 센서
  • 128MB의 온보드 메모리
  • Power over Ethernet으로 유연성 향상
Allied Vision Manta GigE Cameras Allied Vision Manta GigE Cameras
Top Seller
  • 아날로그 카메라 대체
  • 1" 센서까지 지원
  • 최대 125 fps
  • 32MB Onboard Memory
Basler ace GigE Cameras	Basler ace GigE Cameras
Top Seller
  • 완벽한 아날로그 대체품
  • 초소형 외관
  • Power Over Ethernet (PoE)
  • Basler Pylon Driver 포함
Basler ace2 GigE/5GigE Cameras Basler ace2 GigE/5GigE Cameras
  • 최대 2400만 화소의 SONY Pregius S 센서와 호환 가능
  • 업계에서 인정받은 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
  • Beyond 기능(옵션)을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능
  • Basler ace GigE Camera 제품군 보유
Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스
  • 320만 - 1240만 화소의 센서
  • 최대 985MB/s의 데이터 전송 속도를 제공하는 TurboDrive™ 기술
  • 컴팩트(32mm x 44mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 설계

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • 최대 6710만 화소 및 최대 18.50fps의 프레임 레이트
  • T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
  • 컴팩트(44mm x 59mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 올메탈 설계, M42 마운트 렌즈
IDS Imaging uEye CP/SE GigE PoE Cameras IDS Imaging uEye CP/SE GigE PoE Cameras
  • 하우징 옵션으로 SE(기본형) 및 CP(컴팩트형) 제공
  • C-마운트, 최대 1.1” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
  • GenICam 및 GigE Vision 규정 준수
  • IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Camera 보유
IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras
  • 거친 환경에서 사용하도록 설계
  • 견고한 IP65/67 하우징으로 먼지 및 세척으로부터 제품 보호
  • TECHSPEC® Cw Series Lenses와 호환 가능
  • IP65/67 등급의 액세서리 및 조명 또한 이용 가능
FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras
Top Seller
  • 초소형 디자인
  • 융통성 극대화를 위한 Power over Ethernet (PoE)
  • Image Capture Software 및 FlyCapture2 SDK 포함
FLIR Oryx® 10GigE Cameras FLIR Oryx® 10GigE Cameras
  • 10GBASE-T (10GigE) Ethernet 인터페이스
  • 3.2 - 12.3 메가픽셀
  • 4K60, 12-bit 시스템 결합 지원
  • 60mm x 60mm x 64mm 디자인
JAI GO UV Cameras JAI GO UV Cameras
  • >40% Quantum Efficiency at 280 – 400nm UV Wavelengths
  • Up to 8.1MP Resolution
  • Sony Pregius Sensor, With Xscale Functionality
JAI GO-X Cameras JAI GO-X Cameras
  • 최대 1230만 화소
  • USB 및 GigE 버전 보유
  • 업계 최장 보증 기간(6년)
Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR Cameras   Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR Cameras 신제품
  • 1.3MP Resolution with Framerates up to 92FPS
  • Extended Spectral Range of 400 to 1700 nm
  • Compact (40 x 40 x 43mm), Lightweight, and Robust All Metal Design   
  • Requires an END USER STATEMENT to Be Completed Before Shipment 

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ GigE Power over Ethernet (PoE) SWIR Cameras 신제품
  • 2.5 or 5.2GBASE-T (2.5 or 5.2GigE) Ethernet Interface
  • Actively Aligned Image Sensor for Precise Optical Axis Alignment
  • Ideal for Electronic and Agricultural Inspection, Surveillance, and More
  • Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program