제품이 장바구니에 추가됨

USB Cameras

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Filter
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras 신제품
  • UV (200 – 400nm) Imaging Capabilities with 8.1MP, 2.3” Sensor Format
  • Compact Housing (29 x 29mm)
  • Framerates up to 67fps
  • Powerful Computer Vision Feature Set with Beyond Features
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras
Top Seller
  • 머신 비전 및 임베디드 용도를 위한 저비용의 콤팩트한 디자인
  • 온보드 이미징 프로세스가 가능한 ALVIUM® System on Chip (SoC)  기술
  • 최대 2460만 화소, 1.2” 센서 포맷
  • Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras 또한 이용 가능
Basler ace2 USB 3.0 Cameras Basler ace2 USB 3.0 Cameras
  • USB 3.0을 통해 최대 2400만 화소 및 160fps의 프레임 레이트를 제공하는 Sony의 Pregius S 센서와 호환 가능
  • 업계에서 인정받은 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
  • Beyond 기능(옵션)을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능
  • Basler ace USB 3.0 Camera 제품군 보유
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 Cameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 Cameras
Top Seller
  • 초소형 디자인
  • USB3 Vision 및 GenICam 규정 준수
  • Image Capture Software 및 Spinnaker SDK 포함
FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 Board Level Cameras
  • USB3 Vision 및 GenICam 규정 준수
  • 크기가 29mm x 29mm x 10mm로 굉장히 컴팩트한 보드 레벨 카메라
  • T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
  • 하우징 장착형(fully housed) 버전 주문 가능
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Cameras IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Cameras
Top Seller
  • 하우징 옵션으로 SE(기본형), CP(컴팩트형), XCP(초소형) 제공
  • C-마운트, 최대 1.1” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
  • 최대 530만 화소 및 최대 396fps 프레임 레이트
IDS uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras IDS uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras
  • 콤팩트한 M12 S-Mount Board Level Camera
  • 내장된 Liquid Lens 제어 가능
  • 소프트웨어를 기반으로 한 오토포커스 기능
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras
  • M12 S-Mount가 있는 보드 레벨 카메라
  • Liquid Lens와 완벽한 통합 가능
  • 버튼을 한 번만 누르면 Autofocus 실행 가능, 고속의 Focus 움직임
CamIR 1550nm NIR USB 3.1 Cameras CamIR 1550nm NIR USB 3.1 Cameras
Top Seller
  • Phosphor Coated CCD Array
  • 스펙트럼 피크 - 1512nm 및 1540nm
  • 카메라, 케이블 및 사용하기 쉬운 소프트웨어 포함
Basler ace USB 3.0 Cameras Basler ace USB 3.0 Cameras
Top Seller
  • 고속 USB 3.0 인터페이스
  • 컴팩트한 외관
  • USB3 Vision 규정 준수
FLIR Blackfly® USB 3.0 Cameras FLIR Blackfly® USB 3.0 Cameras
  • 초소형 디자인
  • USB 3.0 Connectivity으로 이미지 전송 속도 향상
  • Image Capture Software 및 Spinnaker SDK 포함
Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3 Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3
Top Seller
  • USB 3.0 연결성
  • 경량의 구조
  • 컴팩트 디자인
FLIR Flea®3 USB 3.0 Cameras FLIR Flea®3 USB 3.0 Cameras
  • 29 x 29 x 30mm의 소형 디자인
  • 최대 150fps의 속도로 이미지 캡처
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 ¼-20 Tripod 어댑터 포함
  • GigE Models 도 이용 가능
Point Grey Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras Point Grey Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras
Top Seller
  • 고해상도 및 고감도 CCD 센서
  • USB 3.0 인터페이스로 구현되는 고속의 프레임 레이트
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함
Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras
  • 직각 USB 포트 방향
  • 머신 비전 및 임베디드 어플리케이션에 적합한 고성능, 저비용의 컴팩트 제품
  • 온보드 이미징 프로세싱이 가능한 ALVIUM® SoC(System on Chip) 기술
  • Allied Vision Alvium USB 3.1 Camera 보유
JAI GO-X Cameras JAI GO-X Cameras 신제품
  • 최대 1230만 화소
  • USB 및 GigE 버전 보유
  • 업계 최장 보증 기간(6년)
Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly® S Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly® S 신제품
  • Ultra Compact Form Factor with Modular Design
  • 5.0 Megapixel rolling shutter CMOS sensor
  • Software and Hardware (rising or falling) triggering
  • Low Power Consumption

USB 카메라는 USB 2.0이나 USB 3.0 기술을 이용해 이미지 데이터를 전송하는 이미징 카메라입니다. USB 카메라는 대다수의 컴퓨터에서 볼 수 있는 기술과 동일한 USB 기술을 사용해 전용 컴퓨터 시스템과 쉽게 연결할 수 있도록 설계되었습니다. USB 2.0의 480 Mb/s 전송 속도 뿐만 아니라 컴퓨터 시스템에서 USB 기술 접근성을 갖춘 USB 카메라는 다양한 이미징 용도에 사용하기 적합합니다. USB 3.0 카메라는 선택의 범위가 점차 증가함에 따라 최대 5 Gb/s의 데이터 전송 속도까지 이용할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 다양한 이미징 요건을 충족시키는 데 적합한 매우 다양한 종류의 USB 카메라를 취급합니다. EO의 USB 카메라는 CMOS와 CCD 센서 두 가지 타입으로 제공되어 광범위한 용도에 사용하기 적합합니다. USB 카메라는 신속한 셋업을 위해 즉시 사용이 가능하며 모델 대부분의 경우 소프트웨어는 별도로 다운로드가 가능합니다. 노트북과 같이 저전력 USB 포트를 사용하는 USB 카메라는 작동 시 별도의 전원 공급 장치가 필요할 수 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요