제품이 장바구니에 추가됨
Edmund Optics logo 광학마켓|
 

세계 최고의 이미징 광학 부품
제조 업체

에드몬드옵틱스(EO)가 제조하는 이미징 렌즈는 발전하는 센서 기술과 끊임없이 변화하는
어플리케이션 요건을 충족해 왔고 수상 경력까지 쌓았습니다.

시작하기
이미징 광학 제품
미국 애리조나주 투손에 위치한 어셈블리 및 고급 설계 시설
 

이미징 솔루션 공급 업체

 

대량 생산 서비스

EO의 아시아 설계 및 제조 시설은 합리적인 가격의 대량 생산에 중점을 두고 있습니다. ISO 9001와 AS 9100를 준수하는 시설로 렌즈마다 해상도 테스트를 통해 Lot-to-Lot 편차가 적고 고품질을 보장합니다.

자동 정렬 - 자동 보정 및 광전자 센서 정렬

자동 보정은 간섭계를 사용하여 어셈블리 내 각각의 광학 요소와 광전자 부품을 최적으로 배치해 렌즈 성능을 극대화합니다.

높은 수준의 광학 계측 기술

EO의 글로벌 설계 및 제조 시설은 MTF(Modulation Transfer Function), 환경 및 어플리케이션별 평가와 같이 엄격한 테스트를 통해 성능을 보장합니다. 요청 시 테스트 보고서, 문서, 직렬화(serialization), 상관 관계 연구 및 오류 분석 자료가 제공됩니다.

 

EO 소개

lens-image
laser optics sold

290명+
엔지니어 인원

200000 Laser Optics Sold

8개
제조 공장

미국(Florida, Arizona, New Jersey),
독일, 일본, 중국,
말레이시아, 싱가포르
8 Factories

1,250명+
고용 인원

4 Design Centers

4개
이미징 설계 센터

미국(Arizona, New Jersey), 중국, 독일
30+ Years Experience

6개
물류 창고

200+ Engineers

30가지+
A3 인증 교육 수료

비전 전문가
35+ Tradeshows and Virtual Events

170,000개+
이미징 렌즈

연간 생산량
1250+ Employees

1,700,000개
이미징 렌즈 판매량

1250+ Employees

신규 24시간 연중무휴
어플리케이션 지원

1250+ Employees
 

EO 제품 카테고리

광학 기술 역량

 
  • 고해상도
  • 계측을 통해 검증 후 제조되며 최대 440lp/mm의 이미지 공간 해상도를 갖도록 설계됩니다.

  • 폭넓은 센서 호환
  • 계속 커지는 센서와 호환 가능하도록 고성능 설계가 적용됩니다.

  • 컴팩트한 크기
  • 공간 제약이 있는 OEM 어플리케이션에 적합한 고해상도 M12 렌즈가 있습니다.

  • f/#가 낮은 텔레센트릭 제품
  • 구경이 클수록 회절 한계 성능이 향상되고 해상도가 높아집니다.

  • 충격과 진동을 견디는 강건설계 기술
  • 광학적 포인팅 안정성이 견고하여 최대 50G의 충격에도 픽셀 이동을 방지합니다.

  • 방수
  • 고온수·고압수에 노출되거나 침수되었을 때 견뎌낼 수 있는 IPX7 및 IPX9K 등급의 방수방진 기능을 갖췄습니다.

  • 급격한 온도 변화를 버텨내는 광학적 비열화
  • -10°C부터 +50°C 사이의 광학적 능동/수동 비열화를 지원합니다.

 

바로 출고 가능한 제품

lens-image

연혁

1998 | 미국 애리조나에 설계 센터 오픈
Optikos® MTF 테스트 벤치 설치
TECHSPEC® M12 S-Mount Lens 첫 출시
1999 | TECHSPEC®
Telecentric Lens
첫 출시
2005 | 에드몬드옵틱스
중국 공장 및 설계
센터 오픈
2007 | TECHSPEC®
Fixed Focal Length
Lens 첫 출시
2017 | Trioptics
ImageMaster® MTF
테스트 벤치 설치
2021 | 어셈블리 및
고급 설계 시설
미국 애리조나에 오픈
제품 설계부터 본격적인 대량 생산까지,
에드몬드옵틱스의 이미징 파트는 프로젝트 전 과정에 거쳐 고객을 지원합니다.
 
 

EO 본사 및 지사 위치

 

원하시는 문의 방법을 선택해 주세요!

에드몬드옵틱스의 견적 요청 양식을 사용하여 견적용 도면을 업로드하세요.
혹은 일반 요청 양식을 작성하여 문의해 주세요.

 

당사의 제조 역량에 대해 문의해 주셔서 감사합니다. 빠른 시일 내에 연락드리겠습니다.

* 이중용도라는 용어는 보통 수출관리규정(EAR, Export Administration Regulations)이 적용되는 품목 유형을 설명할 때 사용됩니다. 이중용도 품목이라 하면 민간 및 군사 용도로 모두 사용하는 품목 혹은 대량살상무기(WMD, Weapon of Mass Destruction)와 연관된 품목을 말합니다.

Edmund Optics logo

EO가 제공하는 핵심 서비스 3가지

광학마켓

광학 및 포토닉스 업계의
유명 브랜드와 제품을
취급하는 원스톱 쇼핑몰

광학 부품 및 제품 제조

고품질의 광학 및 이미징
부품은 물론 시스템에 대한
맞춤 제작과 대량 생산 지원