제품이 장바구니에 추가됨
Industrial Lens
 

산업 등급의 강건설계

강건설계

  •   포커스 또는 f/#의 변경을 방지하기 위해 간소화된 단순 기계식 구조
  •   산업 용도를 위해 설치 후 즉시 사용이 가능하도록 제조됨
  •   기존의 Fixed Focal Length Lens보다 비용면에서 훨씬 효율적임

산업 등급의 강건설계가 적용된 이미징 렌즈는 간소화된 단순 기계식 구조로 표준 제품 버전에 비해 비용 효율성이 훨씬 높으면서 설치 후 즉시 사용을 필요로 하는 기기 및 OEM 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 산업 등급의 강건설계 렌즈는 움직임이 있는 복잡한 부품을 제거함으로써 렌즈 손상이나 초점 또는 f/#의 변화 없이 충격과 진동에 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

복잡한 메커니즘과 조절 가능한 iris를 갖춘 standard lens 대 단순 메커니즘을 갖춘 industrial ruggedized lens.
복잡한 메커니즘과 조절 가능한 iris를 갖춘 standard lens 대 단순 메커니즘을 갖춘 industrial ruggedized lens.

복잡한 메커니즘과 조절 가능한 iris를 갖춘 standard lens 대 단순 메커니즘을 갖춘 industrial ruggedized lens.

위 그림에서와 같이 조절식 조리개는 고정식 구경 조리개로, 부피가 큰 배럴 기반의 초점 메커니즘은 단일 스레드와 강철 잠금 링으로 교체되었습니다. 이와 같은 기계적 개조는 다른 유형의 강건설계에도 적용되는 기본적인 개념으로서 제품 수명을 향상시키는 장점을 가지고 있습니다. 산업 등급의 강건설계 렌즈는 반복적인 가속과 움직임을 필요로 하는 비전 시스템이 설치된 공장 자동화 환경에 안성맞춤입니다.

에드몬드 옵틱스의 산업 등급 강건설계 렌즈

UCi Series Fixed Focal Length Lenses
  • 최대 1/1.8", C-마운트, S-마운트 렌즈
  • 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 UC Series Lenses의 Instrumentation (UCi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
  • 4mm - 35mm의 초점 거리
Ci Series Fixed Focal Length Lenses
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 C Series Lenses의 Instrumentation (Ci) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
  • 3.5mm - 50mm의 초점 거리
HRi Series Fixed Focal Length Lenses
  • 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 900만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HR Series Lens의 강건설계(HRr) 버전으로서 각각의 광소자가 제자리에 고정 처리됨
  • 8.5mm - 12mm의 초점 거리
HPi Series Fixed Focal Length Lenses
  • 1.1", C-마운트 렌즈
  • 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HP Series Lenses의 Instrumentation (HPi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
  • 16mm - 50mm의 초점 거리

요건이 까다로운 어플리케이션을 위해 강건설계가 적용된 맞춤형 솔루션이 필요하세요?

설계부터 제작까지 특정 요구사항에 맞춰 설계된 맞춤형 렌즈가 필요하더라도, 당사 엔지니어는 최상위 요건이 요구되는 이미징 응용 분야에 최적화된 솔루션을 함께 모색해드립니다. 또한 당사만의 기업내 제조 역량을 통해 모든 단계에 걸쳐 제품 및 절차상의 품질을 보장하고자 최선을 다합니다.

더 알아보기  

산업 등급의 강건설계에 대한 더 자세한 정보를 원하세요?

 

이미징 렌즈의 강건설계

읽어보기
 

이미징 렌즈의 강건설계 백서

다운로드 받기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program