제품이 장바구니에 추가됨
방수 렌즈
 

방수방진 등급의

강건설계

  •  내후성을 위해 완전 밀봉 처리
  •  방수 및 방진 등급(IPX7 및 IPX9K)
  •  카메라에 완전 밀봉 처리 가능

방수방진 등급은 내부 손상이나 성능 저하를 일으킬 수 있는 다양한 유형의 고체 입자와 액체가 유입되지 않도록 이미징 렌즈 및 기타 산업 구성 요소를 보호하는 강건설계 유형 중 하나입니다. 이러한 등급은 외부 물질로부터 구성 요소를 보호하기 위해 다양한 유형의 방수방진 테스트 방식과 반정량적, 반정성적 인증을 제공하는 국제기구인 국제전기표준회의(IEC)에 의해 결정됩니다.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

에드몬드 옵틱스의 방수방진 등급 강건설계 렌즈

  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • C Series Fixed Focal Length Lenses의 방수(Cw) 버전
  • IEC 방수방진 등급인 IPX7 및 IPX9K 충족
  • 렌즈용 보호 커버가 불필요한 디자인
HEO Series M12 Lenses
  • 최대 1/2", S-마운트 렌즈
  • 최대 120만 화소, 5µm 픽셀 크기의 센서
  • Harsh Environment Optics (HEO®) Waterproof Lens
  • 2.2mm - 8mm의 초점 거리

요건이 까다로운 어플리케이션을 위해 강건설계가 적용된 맞춤형 솔루션이 필요하세요?

설계부터 제작까지 특정 요구사항에 맞춰 설계된 맞춤형 렌즈가 필요하더라도, 당사 엔지니어는 최상위 요건이 요구되는 이미징 응용 분야에 최적화된 솔루션을 함께 모색해드립니다. 또한 당사만의 기업내 제조 역량을 통해 모든 단계에 걸쳐 제품 및 절차상의 품질을 보장하고자 최선을 다합니다.

더 알아보기  

강건설계에 대한 더 자세한 정보를 원하세요?

 

이미징 렌즈의 강건설계

읽어보기
 

방수·방진 등급의 강건설계

다운로드 받기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program