제품이 장바구니에 추가됨

Off-Axis Mirrors

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Filter
Ultraviolet Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors Ultraviolet Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Enhanced Metallic 코팅을 적용하여 심자외선(DUV) 영역부터 가시광선 스펙트럼에 이르는 대역에서 높은 반사율 제공
  • 설계 파장: 190nm
  • RMS 표면 거칠기 <50Å
High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 고품질의 용융 실리카 기판
  • 10Å 미만의 표면 거칠기로 산란 감소
  • 90º 오프셋 각도로 손쉽게 통합
Gold Off-Axis Parabolic Mirrors Gold Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • NIR 및 IR 용도를 위한 베어 또는 보호 골드 코팅
  • 50Å 및 100Å의 표면 거칠기 옵션
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Silver Coated Mirror 또한 이용 가능
Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
신제품
  • UV, VIS, NIR 용도를 위한 알루미늄 코팅
  • 50Å와 100Å의 표면 거칠기 범위
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도 옵션
  • Gold 및 Silver Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능
Silver Off-Axis Parabolic Mirrors Silver Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • VIS와 IR 용도를 위한 보호 실버 코팅
  • 100Å의 표면 거칠기
  • 90°의 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Gold Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors Off-Axis Ellipsoidal Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 산란이 적은 100Å 미만의 표면 거칠기
  • 다이아몬드로 정밀 선삭 가공된 Alignment Surface
  • Finite Conjugate 반사 용도에 적합
Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 532 및 1064nm에 대한 유전체 레이저 라인 코팅
  • Nd:YAG 레이저광의 시준 및 포커싱 용도에 안성맞춤
  • Nd: YAG 설계 파장에서 99.5%가 넘는 반사율
  • Metallic Coated Off-Axis Parabolic Mirrors 또한 이용 가능
Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ti:sapphire 및 Yb:doped 레이저용 극초단 강화 실버 코팅
  • 600 - 1050nm에서 0 ±20fs2의 낮은 군지연분산(GDD)
  • 50Å RMS 미만의 낮은 거칠기로 산란 최소화
Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 포커스된 빔과 시준된 빔에 평행한 Through Hole
  • 다양한 금속 코팅 이용 가능
  • 50Å RMS 미만의 표면 거칠기
High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors
  • 고품질 Glass Substrate
  • λ/4 또는 λ/2 Surface Accuracy
  • UV, VIS 용도로 아주 적합

Off-Axis Mirrors

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program