에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
미국, 싱가포르, 말레이시아에서 제조
설계, 프로토타입 제작 및 대량 생산이 가능한 표준 제품과 맞춤형 제품
맞춤형 광학 기술 역량
신속 배송이 가능한 700여 개의 비구면 렌즈 설계
MRF 미세 마감 공정으로 표면 정밀도 λ/10(P-V) 이상 유지
에드몬드옵틱스는 비구면 렌즈 제조 분야에서 인지도가 높은 기업으로 안과용 및 외과용 기기와 같은 생명 과학 시스템부터 산업용 레이저 장비, 분석 계측 기기, 방위 산업에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 사용되는 비구면 렌즈를 생산한 경험이 풍부합니다. 에드몬드옵틱스의 비구면 렌즈 대량 제조 셀은 24시간 가동되며 매달 수천 개의 고정밀 비구면 렌즈를 생산합니다. 당사의 제조 셀은 최첨단 생산 및 계측 장비를 갖추고 있어 비구면 렌즈 설계 및 제조에 대한 전문 지식을 보완합니다. 고객의 어플리케이션에서 당사가 보유하고 있는 기성 광학 부품이 필요하거나, 주문 제작 렌즈가 필요하거나, 완전 맞춤형 설계가 필요한 경우, 당사의 광학 설계 및 제조 전문 엔지니어가 고객이 원하는 요건을 충족하는 솔루션을 개발할 수 있습니다. 견적 요청 혹은 전문 상담을 원하시면 당사로 문의 바랍니다.
에드몬드옵틱스는 전 세계 4곳에 위치한 글로벌 제조 시설에서 매년 수백만 개의 광학 부품을 생산합니다. 몰딩부터 연삭, 연마, 센터링, 계측을 거치는 비구면 렌즈 제작 과정을 확인해 보세요.
Please accept marketing-cookies to watch this video.
비구면 렌즈 제조 역량 | |||
---|---|---|---|
Commercial | Precision | High Precision / Laser Grade | |
Diameter | 10 – 200mm | 10 – 200mm | 10 – 200mm |
Diameter Tolerance | +0/-0.100mm | +0/-0.025mm | +0/-0.010mm |
Asphere Figure Error (P - V) @ 633nm | 5λ | 1λ | λ/10 |
Vertex Radius (Asphere) | ±0.5% | ±0.1% | ±0.05% |
Peak Slope Error | 1μm/mm per 1mm window | 0.35μm/mm per 1mm window | 0.15μm/mm per 1mm window |
Centering (Beam Deviation) | 3 arcmin | 1 arcmin | 0.5 arcmin |
Center Thickness Tolerance | ±0.100mm | ±0.050mm | ±0.010mm |
Surface Quality (Scratch Dig) | 80–50 | 40–20 | 10–5 |
Aspheric Surface Metrology | Profilometry (2D) | Profilometry (3D) | Interferometry |
Surface Roughness (RMS) | 3nm | 2nm | 1nm |
표준 제품 혹은 맞춤형 코팅이 필요하신가요?
맞춤형 코팅에 대해 알아보세요!
에드몬드옵틱스는 표준 제품 및 맞춤형 비구면 렌즈를 제공할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다. 특히, 정밀 연마 처리 및 몰딩 비구면 렌즈를 전문으로 생산합니다. 광대역 어플리케이션에 적합한 색상 보정 비구면 렌즈를 보유하고 있으며 모든 적외선(IR) 스펙트럼을 커버하는 렌즈 옵션을 제공합니다. 원하는 요건과 관련하여 궁금한 사항이 있을 경우 당사로 문의 바랍니다. 광학 제조 전문 엔지니어와의 상담을 통해 예산 내에서 시스템 요건을 충족하는 비구면 렌즈를 선택할 수 있도록 도와드립니다.