제품이 장바구니에 추가됨

광학 설계 서비스 &
엔지니어링 지원


  • 광학 부품과 광기계 어셈블리 설계 분야에서 30년 이상의 경력

  • Zemax, Code V®, FRED, Solidworks, Matlab® 등의 분석 전문 기술 보유

  • 세계 각국의 고객을 위한 지역별 엔지니어링 지원 & 서비스

  • 통합 및 고생산성 수율에 최적화된 광학 설계

에드몬드 옵틱스는 당사 고객에게 필요한 특수 요건을 충족하기 위해 다양한 광학 설계 서비스를 제공합니다. 당사는 탁월한 역량을 바탕으로 UV - IR 스펙트럼 영역에서 직접 관찰부터 이미징 및 레이저 광학 용도에 이르기까지 광학 부품부터 어셈블리에 필요한 광학 및 광기계 시스템을 직접 설계합니다. EO의 설계 전문 엔지니어들은 광학 부품의 허용 오차 계산과 복잡한 광학 및 기계적 분석에 능통한 기술을 보유합니다. 제품의 기성 혹은 맞춤형 여부와 상관없이 에드몬드 옵틱스는 시작 단계부터 제조 가능성을 염두에 두고 설계 및 개념 증명 단계를 착수하는 것이 가장 빠르고, 가장 저렴하며, 가장 효율적인 결과를 가져다준다는 것을 잘 알고 있습니다. EO의 엔지니어는 항상 준비된 자세로 고객의 프로젝트 진행을 위해 설계부터 프로토타입 및 대량 생산에 이르기까지 모든 과정을 함께 합니다.

Imaging Application

광학 설계 전문성

Imaging Lens 어셈블리
  Fixed Focal Length Lens Telecentric Measuring Lens Fixed Magnification Lens
센서 사이즈 최대 43.3mm 최대 30mm 최대 90mm
해상도 최대 29 메가픽셀 최대 11 메가픽셀 최대 12k 라인 스캔
FOV >105° 최대 242mm 0.2mm – 186mm
렌즈 마운트 C-Mount, F-Mount, S-Mount, M42 C-Mount, F-Mount, M42 C-Mount, F-Mount, M42, M72
가용 배율 유선상으로 문의.
Laser Optics 어셈블리
  Beam Expander
배율 범위 1X - 20X
설계 파장 266nm, 355nm, 532nm, 633nm, 1064nm, 광대역
마운트 C-Mount, M22, M30
포커싱 메커니즘 슬라이딩 옵틱, 회전 옵틱, 고정 초점
맞춤 설계 역량 유선상으로 문의.

광학 부품

  • Lens
  • Prism
  • Mirror
  • Filter
  • Polarizer
  • Beamsplitter
  • Window
  • Diffuser
  • 그외 기타 부품!

TECHSPEC®이 표시된 광학 부품, 이미징 렌즈, 레이저 광학 어셈블리 및 기타 광학 어셈블리는 전부 에드몬드 옵틱스가 설계하는 제품입니다. TECHSPEC® 제품에는 전체 기술 스펙과 리포트가 함께 제공되고 대량 통합의 경우에는 할인 혜택이 주어지며 당사의 세일즈 및 어플리케이션 엔지니어링 직원들로부터 고객의 어플리케이션에 가장 적합한 제품을 추천받을 수 있습니다. 또한 TECHSPEC® 제품은 장기간에 걸쳐 꾸준히 공급될 수 있기 때문에 OEM 고객은 단기간 내의 부품 소모와 같은 걱정 없이 사용 중인 시스템에 EO 광학 부품을 활용할 수 있습니다. 당사는 고객의 기대치를 넘어서면서 서비스 요건을 충족할 수 있는 최고 품질의 광학 부품과 어셈블리 제공을 목표로 합니다.

광학 설계 절차

 
고객의 요청
사전 스펙 점검, 통상적인 정보 교환, 예상 스케줄 지정
 
설계 가능성 판단
공칭 광학 설계 및 진행 여부 검토
 
사전 설계 작업 검토
최종 광학 설계안 및 기계적 설계안의 사전 검토
 
주요 설계안 검토
최종 광기계 설계, 확정된 기술 스펙, 제조 마무리 단계의 산출 추정치와 설계안, 그리고 최종 도면
 
최종 견적 안내
 
최종 비용 및 스케줄 확정
프로토타입
 
프로토타입 설계, 프로토타입 평가, 그리고 생산에 관한 고객 승인
생산
부품 생산을 위한 제조 돌입

Scott Sparrold 소개: 광학 설계 마스터

EO의 수석 엔지니어이자 광학 설계 마스터인 스콧 스패롤드(Scott Sparrold )를 소개합니다. 스콧은 고객의 특수한 프로젝트 요건을 충족할 수 있는 광학 시스템을 설계하기 위해 고객과의 작업에 최선을 다하는 광학 디자이너입니다. 고객이 요청하는 광학 설계의 단순 혹은 복잡성 또는 맞춤 제작 여부를 떠나 EO는 고객에게 필요한 어떠한 제품이든 제작할 수 있습니다.

  바로 시청하기!

광학 설계 요청 및 다운로드

Prescription 요청

원하는 광학 디자인을 EO Zemax 카탈로그에서 찾을 수 없다면, 이곳에서 요청하세요.

바로 요청하기

EO Zemax 카탈로그 신청

원하는 디자인이나 용도에 기성 광학 부품을 손쉽게 통합해주는 EO의 Zemax 카탈로그를 활용해보세요.

바로 다운로드하기

광학 제품 및 어플리케이션 지원

에드몬드 옵틱스의 어플리케이션 엔지니어와 함께 앞으로 진행될 어플리케이션에 대해 상담하세요.

EO에 문의하기

학습 자료

어플리케이션 노트

이론적인 설명, 공식, 그래픽 삽화 및 기타 자료를 포함한 기술 정보와 어플리케이션 예제.

기성 광학으로 설계 시 필요한 5가지 팁
읽어보기   

렌즈 설계에서 MTF의 수차 보정
읽어보기   

EO에서 선호하는 광학 유리 유형
읽어보기   

비용 효율적인 광학 설계 및 옵틱의 허용 오차 계산을 위한 핵심 사항
읽어보기   

텔레센트릭 설계에 관한 개론
R읽어보기 ead  

광학 시스템의 기계적 설계, 조립 및 정렬 시 고려해야 할 5가지 주의사항
읽어보기   

게재 기사

에드몬드 옵틱스가 저술한 산업 간행물에 게재된 기술 논문 자료나 EO 엔지니어링 팀과 핵심 경영진의 기고문을 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

머신 비전 광학
바로 보기  

Related Pages

Additional webpages that describe related products, capabilities, or concepts.

Illumination Design Using Zemax OpticStudio
Go  

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program