다이아몬드 정밀 선삭 가공(Single point diamond turning)은 off-axis parabolic (OAP) mirror, off-axis elliptical (OAE) mirror, spherical & aspheric lens, flatwork 등의 정밀 금속 광학 부품을 제조할 때 사용되는 기법 중 하나입니다. 에드몬드 옵틱스는 고객의 특정 어플리케이션 요건을 충족하고 금속, 결정체, 플라스틱 소재의 부품을 다이아몬드 선삭 가공할 수 있도록 build-to-print 역량을 비롯해 맞춤 주문 제작 역량까지 갖추고 있습니다. 고객에게 필요한 제품이 기성 혹은 맞춤형일지라도, 당사의 숙련된 다이아몬드 선삭 가공 직원으로부터 전문 광학 설계를 기반으로 맞춤 사이즈, 형태, 다양한 금속 미러 코팅 또는 기타 개조 서비스를 결합한 맞춤 제작 솔루션을 지원받을 수 있습니다. 당사 전문가와의 상담이나 견적 신청을 원할 경우, 오늘 바로 문의주시기 바랍니다.
| Diamond Turning Capabilities | |||
|---|---|---|---|
| Commercial | Precision | High Precision | |
| Reflected Wavefront Error (P - V @ 632nm) | λ | λ/2 | λ/8 |
| Surface Quality | 80-50 | 60-40 | 40-20 |
| Surface Roughness (RMS) Metals* | |||
| 150Å | 100Å | <30Å | |
*Exact values are dependent on the specific materal and size
| Surface Roughness (RMS): Crystalline Materials and Plastics | |||
|---|---|---|---|
| Diameter: 1/4" - 8" | <50Å | ||
| Additional Diamond Turning Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Geometries | Off-Axis Parabolas, Off-Axis Ellipses, Spherical Surfaces, Aspheric Surfaces, and Planar Surfaces | ||
| Angles | 0 - 90° | ||
| Diameter (Off-Axis): Diameter (On-Axis): |
2 - 254mm 8 - 254mm |
||
| Coatings | Uncoated, Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, Bare Gold, Protected Silver, Anti-Reflection, and Custom (upon request) | ||
| Materials | Metals (Aluminum, Copper, Brass, and Nickel-Plated Surfaces), Crystalline Materials (Germanium, Silicon, Calcium Fluoride, and Zinc Selenide), and Plastic (Acrylic and Zeonex) | ||
에드몬드 옵틱스는 build-to-print 역량을 가지고 있어, off-axis parabolic mirror, off-axis elliptical mirror 및 기타 정밀 금속 광학 부품의 다이아몬드 선삭 가공이 가능하기 때문에 고객의 스펙 요건을 정확하게 충족할 수 있습니다. 당사는 제조 역량에 딱 맞는 디자인과 비용 절감을 위해 경험이 많은 정밀 선삭 가공 직원들을 보유합니다.