에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
초저 표면 거칠기로 산란 최소화
1Å RMS 미만의 표면 거칠기
12.7 - 50.8mm의 표준 크기 및 형태
요청에 따라 맞춤형 크기 및 형태 제작 가능
최첨단 계측 기술 지원
백반분률(PPM) 수준의 산란
에드몬드 옵틱스는 표면 거칠기를 극히 낮추기 위해 광학 표면의 초미세 연마 기술을 선도하는 업계 최고의 광학 전문 기업입니다. 초미세 연마된 광학은 산란을 최소화함에 따라 광 처리량을 매우 중요시하는 레이저 광학 용도에 안성맞춤입니다. 이와 같은 기술은 이온빔 스퍼터링(IBS) 기법을 활용하는 에드몬드 옵틱스의 저손실 광학 코팅 성능(글래스 표면의 거칠기로 인하여 코팅 성능에 한계가 종종 발생)을 보완해줍니다. 당사의 코팅 전문가와 제조 엔지니어는 고객의 시스템에 최적화된 솔루션을 개발하고 제품 개발 전 과정에 걸쳐 고도의 전문화된 기술 서비스를 지원합니다. 또한 광학 표면을 초미세 연마 가공 시 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 세계적 수준의 계측 장비가 동원됩니다. 어떠한 광학 부품을 제작해드릴까요?
Superpolishing Capabilities* | ||
---|---|---|
RMS Surface Roughness** | <1Å | |
Surface Accuracy | <0.1λ | |
Parallelism (Diameter < 12.7mm) | <1 arcsec | |
Parallelism (Diameter ≥ 12.7mm) | <30 arcsec | |
Surface Quality | 10-5 (Over Clear Aperture) | |
Diameter | 6 – 50.8mm | |
Materials | Fused Silica |
To learn more about the fabrication and measurement of superpolished optics, view our on demand webinar.
바로 시청하기초미세연마 광학 표면을 위한 제조 과정은 당사의 SPIE 컨퍼런스 학회지에서 확인할 수 있습니다.
초미세연마 광학 표면을 위한 계측 기술은 당사의 SPIE 컨퍼런스 학회지에서 확인할 수 있습니다.
초미세 연마 가공 표준 제품은 기성품으로서 즉시 출하가 가능합니다. 고객의 어플리케이션을 위한 맞춤 주문 제작 옵션은 당사로 문의 바랍니다.
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.
* The term dual use is often used to describe the types of items subject to the EAR (Export Administration Regulations). A dual use item is one that has civil applications as well as military or weapons of mass destruction (WMD)-related applications.