맞춤 제작 렌즈 견적 문의를 위해 아래 요청서를 작성해 주십시오. 우선, 참조 렌즈로 활용하기 위해 요청하신 아이템과 가장 근접한 기성 렌즈의 재고 번호를 기입한 후 원하는 무반사 또는 반사 코팅의 유형을 선택하십시오. 그 다음, 피니싱 처리할 파트의 지름을 기재하고 섬광 제거에 도움이 되는 edge blackening 옵션을 확인합니다. 마지막으로, 원하는 수량 및 어플리케이션 정보와 기타 요청 사항을 남겨 주시기 바랍니다.
*Required
| Typical Finished Part Specifications | |
| Modified Dimension Tolerance | ±0.1mm |
| Surface Quality | 80-50 |
| EFL | Based on the product selected. |
| Beam Deviation | 3-5 arcmin |
| Clear Aperture | 80% of outer dimension |
| Irregularity (Plano/Spherical) | Based on the product selected. |
| Bevel FW Tolerance | MIN = NONE, MAX = 0.5mm |
| Bevel Angle Tolerance | @45° ±15° |
| Edge Chips | ≤0.5mm outside the clear aperture |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®