제품이 장바구니에 추가됨
 

정밀 광학 부품
제조 업체

맞춤형 광학 솔루션과 주문 제작 서비스를 제공합니다.에드몬드옵틱스는 연간 약 2,500,000개
맞춤형 광학 부품을 생산합니다.

시작하기
이미징 광학 제품
 
 

OEM 솔루션 부문 파트너

에드몬드옵틱스는 수백만 개의 정밀 광학 부품과 광학 어셈블리를 제조하여 전 세계 고객에게 공급합니다. 또한, 전문 지식과 리소스 기반의 제조 역량을 통해 프로젝트 특유의 요구 사항에 맞춰 광학 제품을 제조합니다. 숙련된 전담 팀원들이 설계 지원부터 프로토타입 제작 서비스, 광학 컨설팅, 맞춤형 제품의 대량 생산, 최첨단 계측, 품질 보증에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 고객의 어플리케이션에 맞는 최적의 솔루션을 책임지고 제공합니다.

 

맞춤형 부품

에드몬드옵틱스는 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 고객을 지원하며, 원하는 제품 사양, 일정, 예산을 충족하면서 가격이 합리적인 솔루션을 제공할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다.

  • 렌즈, 미러, 프리즘, 빔스플리터, 필터 등
  • 맞춤형 스펙 제조
  • 대량 구매 시 할인 혜택 적용
  • 글로벌 제조 설비

제조 장비

에드몬드옵틱스는 최적의 방법으로 고객의 요구를 이행하기 위해 장비와 툴을 지속적으로 확장합니다.

  • E-빔 증착
  • 이온 어시스트 증착(IAD)
  • 고급 플라즈마 소스(APS)
  • 이온 빔 스퍼터링(IBS)
  • 열 증발
  • 고정밀 광학 모니터링
  • 혹독한 환경을 견디고 내구성을 높이는 하드 코팅
  • 자동 초음파 세척
  • 기타 장비
 
 

에드몬드옵틱스 본사 및 지사 위치

12개국에 지점을 두고 있고, 제조 공장은 8개, 글로벌 물류 창고는 6개, 세계적인 설계 센터는 4개, 연구소는 7개를 보유하고 있습니다. 전 세계 곳곳에 위치한 본사와 해외 지사를 통해 고객과 직접 소통하며 특수한 부품 및 프로젝트에 대한 솔루션을 찾고 굉장히 숙련된 어플리케이션 지원 서비스를 제공합니다. 각 지역별 전문가에게 문의하세요. 전문가는 다양한 고객 및 어플리케이션 경험을 축적했기 때문에 고객이 필요로 하는 어플리케이션 요건을 충족할 수 있습니다. 필요한 제품을 찾지 못하더라도 다른 프로젝트에서 에드몬드옵틱스의 전문 지식을 활용할 수 있습니다. 에드몬드옵틱스는 열정적이고 헌신적이며 최선을 다해 고객의 문제를 해결하고 맞춤형 솔루션을 설계할 수 있도록 도와드립니다. 에드몬드옵틱스는 고객에게 가장 필요한 서비스를 제공합니다.

laser optics map img-up2 active
 
 

광학 코팅

광학 코팅은 완제품의 광학 부품이나 어셈블리에서 중요한 부분입니다. 광학 코팅 설계 및 생산이 얼마나 정확하게 이루어지는지에 따라 부품이 현장에서 고장을 일으킬 수도 있고, 프로젝트가 진행되는 동안 기대한 수명만큼 버틸 수도 있습니다. 에드몬드옵틱스는 광범위한 코팅 기술 역량을 보유하고 있으며 생명 과학 어플리케이션 및 의료 장비, 극한의 환경에 놓인 이미징 어셈블리 그리고 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 적외선(IR) 스펙트럼을 사용하는 어플리케이션에 적합한 코팅을 전문적으로 생산합니다. 모든 광학 부품은 깨끗한 실내 환경에서 꼼꼼한 세척, 코팅 및 검사 과정을 거치며 고객이 지정한 환경, 열, 내구성 관련 요구 사항을 충족합니다.

 
  • 248nm - 40μm의 내부 체적 코팅 기술 역량
  • UV - LWIR 스펙트럼을 커버하는 맞춤형 코팅 설계
  • 4.1 - 157nm의 선택 가능한 자외선(UV) 스펙트럼
  • 대량 구매 시 할인 혜택 적용
  • 무반사(AR), 고반사, 필터, 편광, 빔스플리터 및 금속 코팅 설계
  • 높은 레이저 손상 임계값(LDT) 및 극초단 레이저 코팅
자세히 알아보기
 
 

최첨단 계측 기술

계측은 신뢰할 수 있는 맞춤형 제품을 배송하기 전에 꼭 거쳐야 하는 단계입니다. 측정이 가능하면 제작도 가능합니다. 에드몬드옵틱스는 프로세스를 결정하는 고객의 요건에 맞춰 개별적으로/조합하여 사용할 수 있는 다양한 계측 옵션과 툴을 함께 사용합니다.

품질 관리 및 계측

  • 철저한 예방 및 시정 조치 절차
  • MIL-SPEC 품질 프로그램을 통한 ISO 9001 인증 획득 및 ISO 10110 준수

에드몬드옵틱스는 제품과 절차상의 품질을 보장하기 위해 매 순간 최선을 다하고 믿을 만한 맞춤형 테스트를 계속 제공하기 때문에 광학 어셈블리가 프로젝트 요건에 부합하는지 확인할 수 있습니다.

계측 기술

  • 분광광도계 - Agilent, Hitachi, PerkinElmer LAMBDA, PerkinElmer FTIR, Varian, Essent Optics, Photo RT
  • 자체 레이저 손상 임계값(LDT) 테스트
  • UFI(UltraFast Innovations) 백색광 간섭계(interferometer)로 군지연분산(GDD) 테스트
  • Olympus MX51 DIC 현미경
  • Filmetrics F20 박막 분석기
  • ZYGO NewView™ 9000으로 표면 거칠기 계측
  • 높은 반사율을 위한 CRDS(Cavity Ring-Down Spectroscopy)
  • 환경 테스트용 챔버: 온도, 습도, 염수 분무
  • 내구성을 높이기 위한 자동 내마모성 테스터
  • AFM(Atomic Force Microscopy)
  • Photothermal Common-Path Interferometry
 
 
 
 

맞춤형 어셈블리

광학 및 광기계 설계 전문가, 프로젝트 매니저 및 제조 전문 엔지니어로 구성된 에드몬드옵틱스의 전문 팀은 다양한 유형의 광기계 어셈블리를 만듭니다.

계측 기술 역량
  • 이미징 렌즈, 레이저 빔 익스팬더, 현미경 대물렌즈 등
  • 충격, 진동, 습기, 열기에 강한 환경 기반 강건설계
  • 글로벌 어셈블리 시설
 
 
 

광학 기술 역량

에드몬드옵틱스의 엔지니어는 완전 맞춤형 부품을 설계 및 제조하고, 고객이 제공한 설계대로 제작하며, 광학마켓에서 판매되는 수천 개의 기성 광학 부품을 신속하게 개조할 수 있습니다.

 

엔지니어링 서비스

보유하고 있는 전문 지식과 계측 기술을 활용하여 설계, 제품 상담, 프로토타입 제작 및 테스트 진행 서비스로 맞춤형 제조를 지원합니다.

  • 설계 & 제품 상담
  • 프로토타입 제작
  • 테스트 진행

설계 & 제품 상담

어플리케이션 전문 지식

시스템 성능 및 비용 최적화 지원

글로벌 네트워크

현지 엔지니어를 통한 설계 및 생산 전반 지원

설계 프로그램

Zemax, Code V®, FRED™, COMSOL®, Abaqus FEA, Solidworks,
Matlab®

프로토타입 제작

보유 제품 신속 개조

34,000여 개의 기성 광학 부품을 2 - 3주 내에 개조해 드립니다

맞춤형 부품 신속 납기

맞춤형 글래스 부품은 납기에 3주 정도 소요되며 기간은 부품 종류나 모양에 따라 다릅니다

원자재 신속 조달

제조 현장에 65여 개의 글래스 타입을 구비하고 있습니다

맞춤형 광학 어셈블리

기성품 어셈블리의 메커니즘, 배율, 파장 대역을 신속하게 개조할 수 있습니다

테스트 진행

제조공정 중 계측

간섭계(interferometer), 분광광도계, 레이저 손상 임계값(LDT) 테스트 등 최첨단 광학 계측 기술

이미징 어셈블리 계측

MTF 및 해상도, 미광, telecentricity, 파면 왜곡, 기계 공차 등을 테스트

레이저 옵틱 어셈블리 계측

레이저 손상 임계값(LDT) 테스트, CRDS(Cavity Ring-Down Spectroscopy), 간섭측정, 파면 센서 등

환경 테스트

온도, 습도, 침수, 충격, 진동 테스트

 
 
Edmund Optics logo

EO가 제공하는 핵심 서비스 3가지

광학마켓

광학 및 포토닉스 업계의
유명 브랜드와 제품을
취급하는 원스톱 쇼핑몰

광학 부품 및 제품 제조

고품질의 광학 및 이미징
부품은 물론 시스템에 대한
맞춤 제작과 대량 생산 지원