에드몬드 옵틱스는 환경 관련 법규 및 법령이 적용되는 모든 조항 및 이에 해당하는 RoHS 규정을 준수하면서 사업을 운영하고자 최선을 다합니다. 유해물질 제한지침(RoHS) 개정판 또는 "RoHS 2"는 2011년 6월 8일에 도입되어 2011년 7월 1일에 EU의 공식 저널에 게시됨으로써 공식 발효되었습니다. 이 지침에 따라 2006년 6월 이후 전기전자제품(EEE) 위험 물질을 규제해 온 RoHS 지침 원안은 전면 무효가 되었습니다.
RoHS 지침은 전기 및 전자 제품에 포함된 위험 물질 6가지(납, 수은, 카드뮴, 육가크롬, 그리고 난연제: PBDE – polybrominated diphenyl ether 및 PBB – polybrominated biphenyl)의 사용을 규제하고 EU 시장에서의 판매를 제한합니다.
현재 RoHS 지침 개정판에는 CE 마크 표시 지침이 포함되어 있습니다. 이는 전기/전자 제품, 장치 또는 장비에 CE 마크가 있을 경우 RoHS 지침을 준수함을 의미합니다. RoHS 지침이 미치는 영향력은 세계 각지에서 확인할 수 있습니다. 소비자뿐 아니라 대부분의 제품 제조업체, 수입업자 및 수출업자들은 구매 제품이 이 지침을 충족시키거나 제품을 EU 시장에 판매할 수 있도록 허용하는 면책 조항을 적용할 것을 요구하기도 합니다.
구매 제품에 이 6가지 위험 물질 중 하나가 포함되어 있다면 어떠한 일이 발생합니까?
지침에 따른 최대 허용치를 초과하는 제품은 2006년 7월 1일 이후 EU에서 판매할 수 없습니다. 다른 많은 국가들도 위험 물질을 제한하는 기타 조치와 자체 RoHS 버전을 개발해왔다는 점을 유념하십시오.
에드몬드 옵틱스에서 판매하는 제품들은 RoHS 지침을 준수합니까?
다양한 제품의 제조업체이자 공급업체로서 EO는 가능할 경우 당사 제품군의 품질을 개선하고 RoHS 요구 사항을 충족시키기 위해 제품 디자이너 및 공급업체를 통해 당사 제품군을 꾸준히 검토합니다. 광학의 복잡한 속성으로 인해 다수의 광학 부품에는 다양한 기술적 어플리케이션에 효과적인 굴절률, 부분적인 분산 및 UV 투과율의 유지를 위하여 사용이 제한된 물질이 포함됩니다. 이러한 물질을 함유한 제품에는 면책 조항이 적용되어, 적정 규제 기관에 의해 정기적인 검토가 이루어집니다. 일부 면책 조항은 갱신되지 않았거나 만료된 것으로 판명날 수 있습니다. 최대한 빠른 시일 내에 당사 웹사이트와 모든 문서가 업데이트되도록 최선을 다하겠습니다.
에드몬드 옵틱스 제품군에 영향을 미치는 RoHS 2의 변경 사항은 무엇입니까?
면책 종료: 현재 일부 제품에 적용되는 면책 조항은 만료 기간이 있습니다. 이 면책 조항은 EU 위원회에 의해 만료일 6개월 전에 갱신될 수 있습니다.
CE 마크: EO가 EU에 직접 수입하는 전자제품에 필수적으로 표시됩니다. 이 마크는 전자제품으로 간주되지 않는 당사의 광학 소재 및 제품에는 영향을 미치지 않습니다. 구입을 원하는 품목이 RoHS 지침과 호환되지 않는다면 용도에 따라 RoHS 호환 제품을 구입하는 데 도움을 줄 수 있는 당사 제품 지원 전문가에게 문의하십시오. 특정 재고 번호 품목의 현재 상태를 알아보고 호환되는 재고 번호 품목 인증서를 인쇄하려면 당사의 RoHS 조회 도구를 이용하면 됩니다.
당사가 지속적으로 준수하는 또 다른 규정으로는 REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)가 있습니다. 이 REACH 조항은 인류의 건강과 환경을 화학적 산물의 위험으로부터 보호하는 데 목표를 둡니다. 에드몬드 옵틱스는 매년 여러 차례에 걸쳐 화학물질의 목록을 갱신하며 이러한 규정을 꾸준히 충족하기 위해 관련 데이터베이스를 관리 및 유지하고 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®