에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
미국, 싱가포르, 일본 등 세계 각지에서 제품 제조
프로토타입 제작을 토대로 한 대량 생산 역량
SCHOTT, Ohara, CDGM로부터 공급받는 여러 글래스 타입
맞춤형 광학 기술 역량
표준 및 맞춤형 코팅 옵션 제공
에드몬드옵틱스는 첨단 의료 진단, 테스트 및 측정, 반도체, R&D, 국방 등 전 세계의 다양한 시장 어플리케이션에 적합한 수백만 개의 표준 및 맞춤형 정밀 구면 렌즈를 제조합니다. SCHOTT, Ohara, CDGM로부터 공급받는 여러 글래스 타입의 Singlet, Doublet, Triplet 렌즈를 일본, 싱가포르, 미국 내 최첨단 시설에서 제조 및 코팅합니다. 고객의 어플리케이션에서 당사가 보유하고 있는 표준 광학 부품이 필요하거나, 주문 제작 프리즘이 필요하거나, 완전 맞춤형 설계가 필요한 경우, 당사의 광학 설계 및 제조 전문 엔지니어가 고객이 원하는 요건을 충족하는 솔루션을 개발할 수 있습니다.
견적 요청 혹은 전문 상담을 원하시면 당사로 문의 바랍니다.
에드몬드옵틱스는 선도적인 구면 렌즈 제조 업체로 매년 수백만 개의 정밀 품질의 렌즈를 생산하고 있습니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 제작을 위한 소량의 구면 렌즈 주문, 생산 준비를 위한 수십 개의 렌즈 주문, 본격 생산을 위한 대량 주문 등 주문 유형과 관계없이 고객의 성공적인 프로젝트를 보장할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
구면 렌즈 제조 사양 | |||
---|---|---|---|
Commercial | Precision | High Precision | |
Diameter | 4 – 200mm | 4 – 200mm | 4 – 200mm |
Diameter Tolerance | +0/-0.100mm | +0/-0.025mm | +0/-0.010mm |
Thickness Tolerance | ±0.100mm | ±0.050mm | ±0.010mm |
Sag Height | ±0.050mm | ±0.025mm | ±0.010mm |
Clear Aperture | 80% | 90% | 90% |
Radius | ±0.3% | ±0.1% | Fix to Test Plate |
Power (P - V) @ 632.8nm | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
Irregularity (P - V) @ 632.8nm | 1.0λ | λ/4 | λ/40 |
Centering (Beam Deviation) | 3 arcmin | 1 arcmin | 0.5 arcmin |
Bevel (Face width @45 degrees) | <1.0mm | <0.5mm | <0.25mm |
Surface Quality | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
에드몬드옵틱스는 표준 제품 및 맞춤형 구면 렌즈를 제공할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다. 특히, 평면-볼록(PCX) 렌즈, 양면 볼록(DCX) 렌즈, 평면-오목(PCV) 렌즈, 양면 오목(DCV) 렌즈, 아크로매틱 렌즈를 전문으로 제작합니다. 원하는 요건과 관련하여 궁금한 사항이 있을 경우 당사로 문의 바랍니다. 광학 제조 전문 엔지니어와의 상담을 통해 예산 내에서 시스템 요건을 충족하는 구면 렌즈를 선택할 수 있도록 도와드립니다.