광학 부품 및 솔루션 업계를 선도하는 글로벌 공급 업체인 에드몬드옵틱스가 다양한 디지털 광섬유 커플링 LED를 도입하여 광범위한 제품군을 더 확장하고 다각화했습니다. 이번에 추가된 제품을 통해 광섬유 커플링 조명 솔루션에서 사용할 수 있는 옵션이 다양해지면서 뛰어난 기능을 합리적인 가격에 활용할 수 있게 되었습니다.
분광법, 광유전학, 형광 등의 어플리케이션을 위해 컴팩트한 고방사 출력 솔루션을 제공하는 제품으로 연구원과 엔지니어가 일반적으로 사용하는 기존 아날로그 솔루션에 비해 상당한 장점을 가지고 있습니다.
내장 소프트웨어가 LabVIEW, MATLAB, Python과 호환되므로 기존 연구실 셋업에 쉽게 통합할 수 있습니다. 해당 제품은 수동식 열 제어를 통해 팬이나 교체 램프 없이 작동하므로, 기존 셋업에 비해 소음이 적고 관리가 용이합니다.
올인원 설계가 적용된 덕분에 설치와 사용이 간편하며, 연구원과 엔지니어의 프로세스가 간소화됩니다. Gregg Fales(에드몬드옵틱스의 Marketplace Product Director)는 "이러한 디지털 광섬유 커플링 LED를 추가하여 실용적이고 사용하기 쉬우며 비용 효율적인 옵션을 제공하게 되었으며, 이 옵션을 통해 최소한의 셋업으로 높은 정밀도를 구현합니다"라고 말했습니다.
해당 제품은 275nm에서 940nm까지의 파장을 커버하며 최대 250mW의 출력을 제공하고 드라이버와 컨트롤러가 통합되어 있습니다. 추가 하드웨어 없이도 출력, 펄스 지속 시간 및 기타 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
이번 출시는 에드몬드옵틱스가 혁신적이고 쉽게 이용할 수 있는 광학 솔루션을 제공하여 연구원과 엔지니어에게 통합하기 쉬운 고정밀 도구를 합리적인 가격으로 지원하기 위해 계속 노력하고 있음을 보여줍니다.
에드몬드옵틱스에서 선보이는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr의 신규 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.
에드몬드옵틱스 기업 정보:
에드몬드옵틱스는 광학, 이미징, 포토닉스 산업을 위해 1942년부터 생명 과학, 바이오메디컬, 검사 산업, 반도체, R&D, 국방 등 다양한 시장에 광학 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. 에드몬드옵틱스는 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 직접 설계 및 제조할 뿐만 아니라 기성 및 맞춤 제작 제품의 대량 생산을 위해 OEM 또한 지원하고 있습니다. 전 세계 12개국 이상에 주요 시설을 운영 중인 에드몬드옵틱스는 1,100명이 넘는 직원과 함께 하며, 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 제품 구매는 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr, 카탈로그, 혹은 전화 문의(02-769-4600)를 통해 가능합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®