에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 공장 자동화 및 검사에 필요한 작동 거리와 해상도를 고려하여 머신 비전 어플리케이션에 사용하도록 설계되었습니다. 또한, 최대 구경이 커서 빛의 조건이 굉장히 제한된 상황에서도 우수한 성능을 발휘합니다. 각 렌즈는 BBAR 코팅 처리가 되어 있으며 고정 나사를 이용하여 초점 및 조리개 고정이 가능합니다. 그리고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합한 강건설계가 적용된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 해당 제품은 높은 공차를 얻도록 제조되어 이미징 성능이 향상되고 렌즈 간의 변화(lens-to-lens variation)가 적습니다. 크기가 작고, 광학 성능이 우수하며, 산업용 특성을 갖춘 제품으로 공장 자동화 및 검사 어플리케이션에 적합합니다.
FL (mm) | Max. Sensor Format | Aperture (f/#) | WD (mm) | Mount | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 | 1/1.8" | f/2 - f/11 | 0 - ∞ | C-Mount | #89-410 | KRW 447,100 견적 요청 |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2 - f/11 | 25 - ∞ | C-Mount | #86-900 | KRW 447,100 견적 요청 |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.4 - f/16 | 75 - ∞ | C-Mount | #67-709 | KRW 360,200 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.3 - f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | #58-000 | KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | #58-001 | KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.6 - f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | #59-870 | KRW 269,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.4 - f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | #59-871 | KRW 269,100 견적 요청 |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.65 - f/22 | 165 - ∞ | C-Mount | #59-872 | KRW 269,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2 - f/22 | 250 - ∞ | C-Mount | #59-873 | KRW 360,200 견적 요청 |
|
||
75.00 | 2/3" | f/2.0 - f/16.0 | 500 - ∞ | C-Mount | #33-310 | KRW 394,300 견적 요청 |
|
||
100.00 | 4/3" | f/2.8 - f/22 | 750 - ∞ | C-Mount | #86-410 | KRW 447,100 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션에 맞는 고성능 광학 설계 제품군(C Series 제품군)을 제작하고 6가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.
Focal Length | A | B | C | D |
3.5mm | 50.0mm | 39.3mm | 32.0mm | 2.72mm |
4.5mm | 40.0mm | 37.5mm | 32.0mm | 2.78mm |
6.0mm | 36.0mm | 48.9mm | 35.8mm | 1.4mm |
8.5mm | 32.0mm | 34.5mm | 32.0mm | 0.0mm |
12mm | 32.0mm | 27.9mm | 32.0mm | 0.5mm |
16mm | 33.0mm | 40.5mm | 33.0mm | 1.0mm |
25mm | 31.0mm | 30.5mm | 31.0mm | 1.3mm |
35mm | 33.0mm | 41.0mm | 33.0mm | 0.0mm |
50mm | 35.8mm | 53.7mm | 35.8mm | 2.85mm |
100mm | 52.0mm | 93.5mm | 41.0mm | 7.0mm |
![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)