제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1064nm Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses

×
  • 설계 파장에서 0.25% 미만의 반사율
  • Diode, HeNe 및 Nd:YAG Laser Source에 대한 코팅 가능
  • 다양한 지름과 초점거리의 제품으로 이용 가능
  • 405nm, 532nm, 633nm, 1550nmV-Coated 옵션 제공

TECHSPEC® Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses는 다양한 laser line V-Coat AR coating 옵션으로 이용 가능합니다. 특정한 레이저 파장에서 최대 효율을 내도록 설계된 이 렌즈는 낮은 파워의 HeNe, Diode 및 Nd:YAG 레이저 광원을 사용하는 용도에 적합합니다. 설계 파장에서 표면당 최대 반사율이 0.25% 미만이기 때문에 이 렌즈는 다양한 광학 부품을 사용하는 용도에서 최고의 투과율을 제공합니다.

공통 스펙

Bevel:
Protective bevel as needed
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Design Wavelength DWL (nm):
1064

제품정보

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Coating   Substrate   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.00 10.00 8.63 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
5.00 15.00 13.83 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
5.00 20.00 18.97 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
5.00 25.00 23.97 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
6.00 12.00 10.63 1064nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica (Corning 7980)
6.00 21.00 19.63 1064nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica (Corning 7980)
6.00 24.00 22.63 1064nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica (Corning 7980)
6.00 36.00 34.63 1064nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica (Corning 7980)
9.00 12.00 9.26 1064nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica (Corning 7980)
9.00 18.00 15.94 1064nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica (Corning 7980)
9.00 27.00 25.63 1064nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica (Corning 7980)
9.00 36.00 34.63 1064nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica (Corning 7980)
12.00 18.00 15.26 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
12.00 25.00 22.31 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
12.00 30.00 27.56 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
12.00 36.00 34.29 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
12.00 50.00 48.01 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
12.00 100.00 98.33 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
25.00 38.00 33.03 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
25.00 50.00 46.00 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
25.00 60.00 56.92 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
25.00 75.00 71.96 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
25.00 100.00 97.40 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
25.00 125.00 122.65 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
25.00 150.00 147.86 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
25.00 200.00 198.02 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
50.00 75.00 66.43 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
50.00 100.00 93.84 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
50.00 150.00 145.2 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
50.00 200.00 195.19 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica
50.00 250.00 245.21 Laser V-Coat (1064nm)
기타 코팅 옵션
×
Fused Silica

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program