제품이 장바구니에 추가됨

150W EKE Replacement Bulb for Fiber Optic Illuminators

×
  • 3200K Color Temperature
  • 200 - 10,000 Hour Lifetime
  • Designed for Dolan-Jenner Illuminators

공통 스펙

Color Temperature (K):
3200.00
Type of Illumination:
Accessory
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
150W EKE, Replacement Bulb #39-606 KRW 43,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
150W EKE-X, Replacment Bulb #59-477 KRW 50,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

이 제품의 저희 Illuminator의 표준 EKE 교환 전구입니다. Quartz Halogen light source의 색 온도는 3200K입니다. 150W 전구 수명은 일반적으로 밝기에 따라 200~10,000 시간입니다.

기술 정보

 
Secondary Voltage of Illuminator Light (% of Maximum) Watts (% of Maximum) Change on Color Temp (K) Life (Factors of Min. Hrs)
21 100% 100% -0 K 1X
20 84% 93% -60 K 2X
19 70% 86% -120 K 3.5X
18 59% 79% -170 K 7.5X
17 49% 72% -230 K 16X
16 40% 66% -290 K 35X
Filter

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.2: 조명 형태의 W

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.5: 백라이트

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program