TECHSPEC® Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses는 다양한 laser line V-Coat AR coating 옵션으로 이용 가능합니다. 특정한 레이저 파장에서 최대 효율을 내도록 설계된 이 렌즈는 낮은 파워의 HeNe, Diode 및 Nd:YAG 레이저 광원을 사용하는 용도에 적합합니다. 설계 파장에서 표면당 최대 반사율이 0.25% 미만이기 때문에 이 렌즈는 다양한 광학 부품을 사용하는 용도에서 최고의 투과율을 제공합니다.
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | Coating | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 10.00 | 8.63 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-152 | KRW 200,100 수량 6+ KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
5.00 | 15.00 | 13.83 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-153 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
5.00 | 20.00 | 18.97 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-154 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
5.00 | 25.00 | 23.97 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-155 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
6.00 | 12.00 | 10.63 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #25-887 | KRW 198,700 수량 6+ KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
6.00 | 21.00 | 19.63 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #25-888 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 24.00 | 22.63 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #25-889 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 36.00 | 34.63 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #25-890 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
9.00 | 12.00 | 9.26 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #25-891 | KRW 203,000 수량 6+ KRW 162,400 견적 요청 |
|
||
9.00 | 18.00 | 15.94 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #25-892 | KRW 203,000 수량 6+ KRW 162,400 견적 요청 |
|
||
9.00 | 27.00 | 25.63 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #25-893 | KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
9.00 | 36.00 | 34.63 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #25-894 | KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 18.00 | 15.26 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-156 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 25.00 | 22.31 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-157 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 30.00 | 27.56 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-158 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
12.00 | 36.00 | 34.29 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-159 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
12.00 | 50.00 | 48.01 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-160 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 100.00 | 98.33 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-161 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 38.00 | 33.03 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-162 | KRW 239,300 수량 6+ KRW 191,400 견적 요청 |
|
||
25.00 | 50.00 | 46.00 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-163 | KRW 239,300 수량 6+ KRW 191,400 견적 요청 |
|
||
25.00 | 60.00 | 56.92 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-164 | KRW 232,000 수량 6+ KRW 185,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 75.00 | 71.96 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-165 | KRW 232,000 수량 6+ KRW 185,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 100.00 | 97.40 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-166 | KRW 232,000 수량 6+ KRW 185,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 125.00 | 122.65 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-167 | KRW 220,400 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | 150.00 | 147.86 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-168 | KRW 220,400 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | 200.00 | 198.02 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-169 | KRW 220,400 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
50.00 | 75.00 | 66.43 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-170 | KRW 448,100 수량 6+ KRW 358,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 100.00 | 93.84 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-171 | KRW 448,100 수량 6+ KRW 358,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 150.00 | 145.20 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-172 | KRW 440,800 수량 6+ KRW 352,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | 200.00 | 195.19 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-173 | KRW 440,800 수량 6+ KRW 352,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | 250.00 | 245.21 |
기타 코팅 옵션 |
Laser V-Coat (1550nm) Fused Silica | #34-174 | KRW 440,800 수량 6+ KRW 352,400 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)