제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1550nm High Precision Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

×
  • 1550nm에서 설계
  • 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차
  • 비코팅 및 반사율이 0.25% 미만인 V-Coat 옵션

공통 스펙

Substrate:
N-SF6
Aspheric Design Wavelength (nm):
1550
Surface Quality:
40-20
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Conjugate Distance:
Infinite
Asphere Figure Error, @ 632.8nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
Dia. (mm) EFL (mm) NA  Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
15.00 11.25 0.67 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#17-415 KRW 464,000 수량 6+ KRW 371,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 15.00 0.5 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#17-416 KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 30.00 0.25 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#17-417 KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 15.00 0.83 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#17-418 KRW 543,800 수량 6+ KRW 435,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 25.00 0.5 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#17-419 KRW 507,500 수량 6+ KRW 406,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 50.00 0.25 Uncoated
기타 코팅 옵션
×
#17-421 KRW 507,500 수량 6+ KRW 406,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 11.25 0.67 1550nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
#22-935 KRW 493,000 수량 6+ KRW 394,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 15.00 0.5 1550nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
#22-936 KRW 464,000 수량 6+ KRW 371,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 30.00 0.25 1550nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
#22-937 KRW 464,000 수량 6+ KRW 371,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 15.00 0.83 1550nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
#22-938 KRW 587,300 수량 6+ KRW 469,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 25.00 0.5 1550nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
#22-939 KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 50.00 0.25 1550nm V-Coat
기타 코팅 옵션
×
#22-940 KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 11.25 0.67 SWIR+
기타 코팅 옵션
×
#29-985 신제품 KRW 493,000 수량 6+ KRW 394,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 15.00 0.5 SWIR+
기타 코팅 옵션
×
#29-986 신제품 KRW 464,000 수량 6+ KRW 371,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15.00 30.00 0.25 SWIR+
기타 코팅 옵션
×
#29-987 신제품 KRW 464,000 수량 6+ KRW 371,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 15.00 0.83 SWIR+
기타 코팅 옵션
×
#29-988 신제품 KRW 587,300 수량 6+ KRW 469,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 25.00 0.5 SWIR+
기타 코팅 옵션
×
#29-989 신제품 KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
25.00 50.00 0.25 SWIR+
기타 코팅 옵션
×
#29-990 신제품 KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

TECHSPEC® 1550nm High Precision Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses는 근적외선 영역에서 구면 수차를 제거하도록 1550nm에서 설계되었습니다. 1550nm 레이저는 눈을 보호해야 하는 기능을 필요로 하는 통신, LiDAR 및 기타 응용 분야에 일반적으로 사용됩니다. S-TIH6 또는 N-SF6 기판으로 제조되고 CNC (computer numerical controlled) 프로세스로 연마되는 이 비구면 렌즈는 NIR 스펙트럼 구간에서 매우 정밀한 성능을 제공합니다. 또한 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차를 특징으로 함에 따라, 이미징 및 레이저 포커싱 어플리케이션 등에서 구면 수차를 보정해야 하는 용도에 사용하기 적합합니다. TECHSPEC® 1550nm Precision Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses는 집광 용도를 위해 NA 값이 높은 디자인을 비롯해 빔의 형태를 유지해야 하는 용도를 위해 NA 값이 낮은 디자인으로도 이용할 수 있습니다. 맞춤형으로 설계된 CNC polished aspheric lens가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

렌즈의 기하학적 형태별 성능 비교

This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

바로 보기

Aspheric Lenses의 모든 것

Learn all about the benefits of aspheres, their unique anatomy, how they're manufactured, and how to choose the right one for your system.

바로 보기

NIR (Near Infrared, 근적외선)

VIS/NIR Coating

적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

바로 보기

Infrared (IR) Spectrum

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

Mid-spatial frequency errors of mass-produced aspheres

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

Computer Generated Hologram Metrology

Computer Generated Hologram metrology provides a new solution for overcoming traditional asphere metrology. Learn more about CGH metrology at Edmund Optics.

바로 보기

Aspheric Lens Takeover

Time to Replace Spherical Elements with Aspheric Lenses

바로 보기

비구면 렌즈의 불균일성과 스트렐 비율

The Strehl ratio of an optical system is a comparison of its real performance with its diffraction-limited performance.

바로 보기

Shape Factor Influence in Aspheric Lens Design

Learn how the shape factor of an aspheric lens effects its performance and when certain shape factors are the most advantageous.

바로 보기

ISO Drawings for Aspheric Lenses

Aspheric lens drawings following the ISO 10110 standard are critical tools for communicating manufacturing and testing requirements for the lenses.

바로 보기

Aspheric Lenses 리뷰

What is an aspheric lens? In what applications are aspheric lenses used?

바로 보기

비구면 렌즈 제작 방식

Edmund Optics® manufactures thousands of precision aspheric lenses per month in our asphere manufacturing cell that operates 24 hours a day.

바로 보기

Designing Large Diameter Aspheres

Managing Holography Errors in Asphere Metrology

Properly Designing and Specifying Aspheric Lenses

Spatial Frequencies and Aspheric Lens Performance

Understanding Aspheric Lenses

Aspheres: The impact of shape factor on asphere design

Aspheres: Still Adding Value

The Long and the Short of It: Techniques for Measuring Aspheres

Does Edmund Optics® sell Computer Generated Holograms?

Is there a limit to the range of angles in which a CGH can be used?

Should the aspheric surface of an asphere always face the object / light source?

How do I know if angle of incidence (AOI) and deposition effects during coating will be an issue for me when looking at off-the-shelf aspheres?

Are all aspheric lenses from Edmund Optics® polished using magnetorheological finishing (MRF)?

No, advances in subaperture polishing have allowed for the fabrication of aspheres with surface figure error down to λ/20 (0.25µm). However, MRF is still...

바로 보기

What are the challenges associated with increasing the diameter of optics like aspheric lenses?

The CNC polishing equipment used to fabricate the optics must have a large enough range of motion to properly polish the full asphere, and the weight of the...

바로 보기

What are aspheric condenser lenses?

Why plastic aspheric lenses?

What exact kind of metrology does Edmund Optics use to support its asphere manufacturing?

Does Edmund Optics still use magnetorheological finishing for high quality aspheres?

What are the different types of aspheric lenses?

Aspheric Lens(비구면 렌즈)

CNC Polished Aspheric Lenses

CNC polished aspheric lenses offer high numerical apertures while creating diffraction-limited spot sizes and are ideal for high-precision applications.

바로 보기

Mid-Spatial Frequency (MSF) Errors

Deviations in surface form relative to an ideal shape at higher spatial frequencies than Zernike polynomial aberrations but lower frequencies than roughness.

바로 보기

Plastic Molded Aspheric Lenses

Lightweight, cost-effective aspheric lenses with a lower scratch resistance and thermal stability than molded glass aspheres.

바로 보기

Precision Glass Molded Aspheric Lenses

Meta description: Ideal for volume applications, including laser diode collimation, bar code scanners, and optical data storage. Can be molded into diameters as small as 1mm.

바로 보기

Spherical Aberration

시네마 렌즈, 스트리밍의 시대, 그리고 비구면 렌즈

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.

바로 보기

Aspherized Achromatic Lenses 리뷰

Aspherized Achromatic Lenses, exclusive to Edmund Optics, are doublet lenses consisting of two cemented optical elements that are matched for their color-correction ability and small RMS spot size.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #3: Turn A Sphere Into An Asphere

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

What are the benefits of aspheric lenses compared to standard singlet lenses?

Is CGH metrology used for measuring any other products besides aspheric lenses?

What are the accuracy limitations of a CGH?

Hybrid Molding

Resolution 및 Contrast의 한계: The Airy Disk

The diffraction pattern caused when light passes through an aperture is called the Airy Disk. Find out how the Airy Disk can impact your image at Edmund Optics.

바로 보기

Aspherized Achromatic Lenses

Want an inside look at Aspherized Achromatic Lenses? Learn about the advantages, composition, and aspherized process at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between an inked lens and a non-inked one?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Chromatic Focal Shift

Conjugate Distance

Edge Thickness (ET)

Effective Focal Length (EFL)

Finite/Finite Conjugate

Power

Singlet Lens

Strehl Ratio

Optical Lens 설정의 배율 확인 방법

When doing basic imaging, how do you determine the magnification an optical lens will provide?

바로 보기

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Optical Lens 설정을 통한 이미지 형성 방법

Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

Diffraction Limit (회절 제한)

Irregularity

Radius of Curvature

BBAR Coating

Diopter

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Meet Jeremy Govier: Asphere Guru

The Future Depends on Optics®

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Clear Aperture (CA)

Refraction

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요