제품이 장바구니에 추가됨

2 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

2 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

2 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

2 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses 4mm Fixed Focal Length, #14-394 6mm Fixed Focal Length, #14-395 8mm Fixed Focal Length, #14-396 +5
×
  • 2백만 화소의 해상도 설계
  • 잠금 가능한 수동식 포커스 및 아이리스
  • 4 - 50mm의 고정 초점 거리
  • C-마운트 렌즈 마운트

2 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses는 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses보다 더 높은 해상력을 필요로 하는 머신 비전 용도로 설계되었습니다. 이 C-마운트 렌즈는 수동식 포커스와 아이리스를 위해 잠금 가능한 메커니즘이 내장되어 있어 불필요한 조절을 방지할 수 있습니다. 초점 초점 거리가 4 - 50mm인 이 렌즈는 M30.5 x 0.5 filter thread를 보유한 6 - 50mm 렌즈로 제공됨에 따라 머신 비전 필터와 사용이 가능합니다. 2 MegaPixel Fixed Focal Length Lenses는 ½” 및 2/3” 센서 크기를 커버하기 때문에 당사의 2MP 머신 비전 카메라와 호환이 가능합니다. 이 렌즈는 산업용 머신 비전, 공장 자동화, 공장 검수 용도로 주로 사용됩니다.

공통 스펙

Iris Option:
Variable
Mount:
C-Mount

제품정보

FL (mm) Max. Sensor Format  Aperture (f/#)  WD (mm)  Mount   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
4.00 1/2" f/2 - f/16 100 - ∞ C-Mount
6.00 1/2" f/1.4 - f/16 100 - ∞ C-Mount
8.00 1/2" f/1.4 - f/16 100 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/1.4 - f/16 100 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/1.4 - f/16 200 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/1.4 - f/32 300 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/1.4 - f/32 500 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/2 - f/16 1000 - ∞ C-Mount
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요