에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 여러 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 비코팅 제품은 빛을 제품의 성분 스펙트럼으로 분산시키는 역할을 합니다. 코팅 제품은 가시선이 60°의 편차를 갖도록 만드는 역할을 합니다.
리트로(littrow) 프리즘의 경우 세 각이 각각 30°, 60°, 90°이며 B-C 표면이 비코팅 상태이면 분산 프리즘으로, 코팅 처리가 되어 있으면 빔 편차 프리즘으로 보통 사용됩니다.
Length (mm) | Coating | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | Protected Aluminum (400-2000nm) | N-BK7 | #43-672 | KRW 116,700 수량 6+ KRW 93,500 견적 요청 |
|
||
12.70 | Uncoated | N-BK7 | #43-648 | KRW 94,300 수량 6+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
22.00 | Protected Aluminum (400-2000nm) | N-BK7 | #43-673 | KRW 128,300 수량 6+ KRW 102,200 견적 요청 |
|
||
22.00 | Uncoated | N-BK7 | #43-649 | KRW 105,900 수량 6+ KRW 84,100 견적 요청 |
|
시준된 백색광이 프리즘의 A-C 표면에 입사하고 빗면에 반사된 후 B-C 표면에서 성분 스펙트럼으로 분산됩니다. 리트로 프리즘은 정삼각형(equilateral) 프리즘보다 빔을 더 협소하게 분산시키지만 보통 가격은 더 저렴합니다.
프리즘에 입사하는 빛이 알루미늄 코팅 처리가 된 B-C 표면에 공칭각으로 들어온 후 입사 경로와 동일한 경로로 되돌아갑니다. 백색광을 사용하는 스펙트럼 분산 어플리케이션에서 빛이 글래스 기판을 통과했을 때의 광경로의 길이가 왕복 거리와 같으므로 리트로 프리즘의 해상도 성능은 정삼각형 프리즘과 동일합니다. 또한, A-C 표면으로 입사하는 빛은 경사각이 60°인 빗면을 완전히 통과하기 전까지 글래스 기판 내에서 두 번의 반사를 거치게 됩니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)