제품이 장바구니에 추가됨

3" Diameter Rotary Plate

×
  • 현재 있는 마운팅 도구의 다재다능
  • 평균 breadboard에 직접 마운팅
  • ¼-20 카운터보 구멍과 알루미늄 plate
 Type   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
English #56-664 KRW 129,100 수량 10+ KRW 114,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Rotary 베이스 plate에 70도로 조정하는 2” 지름 볼트가 있습니다. 또한 중앙 핀이 360도 회전을 합니다.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program