제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

405nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×

저희 standard TECHSPEC® Plano-Convex 렌즈는 다양한 laser line V-Coat AR 코팅 옵션이 가능합니다. 특정 레이저의 파장에서 최대 throughput을 갖도록 디자인된 이러한 렌즈는 low power HeNe, Diode와 Nd:YAG laser sources를 사용하는 용도에 적합합니다. Design wavelength에서 표면 당 0.25% 이하의 최대 반사율을 갖으며, 복합적 광학 콤포넌트를 사용하는 경우에 뛰어난 투과율을 제공합니다.

공통 스펙

Bevel:
Protective bevel as needed
Coating:
Laser V-Coat (405nm)
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Design Wavelength DWL (nm):
405
Damage Threshold, By Design:
3 J/cm2 @ 405nm, 10ns

제품정보

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Coating   Substrate   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.00 7.50 6.43 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
5.00 10.00 8.92 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
5.00 12.00 10.83 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
5.00 15.00 13.94 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
5.00 20.00 19.02 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
5.00 25.00 23.95 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
5.00 30.00 28.95 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 6.00 4.60 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
6.00 7.50 6.1 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
6.00 9.00 7.95 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
6.00 12.00 10.94 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 15.00 13.68 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 18.00 17.07 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 21.00 20.06 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 24.00 23.01 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 30.00 29.14 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 36.00 34.95 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 48.00 46.95 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 60.00 58.95 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 72.00 70.97 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 9.00 7.32 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
9.00 12.00 10.6 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
9.00 13.50 11.94 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
9.00 15.00 13.02 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 18.00 16.41 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 22.00 20.73 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 27.00 25.34 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 36.00 34.48 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 45.00 43.98 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 54.00 52.69 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 72.00 70.68 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 90.00 88.68 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 10.00 8.18 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
10.00 15.00 13.32 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
10.00 20.00 18.03 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 25.00 23.02 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 30.00 28.01 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 40.00 38.02 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 50.00 48.02 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 75.00 73.02 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 100.00 98.02 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 12.00 9.76 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
12.00 15.00 12.03 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 18.00 16.22 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
12.00 20.00 17.69 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 24.00 22.15 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 30.00 28.02 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 42.00 40.22 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 48.00 46.36 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 54.00 52.02 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 60.00 58.37 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 72.00 70.42 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 84.00 82.39 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 100.00 98.35 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
15.00 15.00 11.71 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
15.00 18.00 15.61 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
15.00 20.00 17.74 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
15.00 22.50 20.50 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
20.00 20.00 17.42 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
20.00 25.00 22.76 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
20.00 35.00 32.04 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 40.00 36.77 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 50.00 47.87 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 60.00 57.03 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 70.00 68.03 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 80.00 78.45 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 100.00 97.13 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 150.00 148.02 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 25.00 20.22 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
25.00 30.00 24.68 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 35.00 30.42 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 40.00 36.31 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 50.00 46.75 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 60.00 56.9 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 75.00 72.00 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 85.00 82.17 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 100.00 97.17 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 125.00 122.70 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 150.00 147.81 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 175.00 172.85 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 250.00 248.02 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 300.00 298.02 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 500.00 497.89 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 750.00 747.89 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
30.00 30.00 26.13 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
30.00 40.00 37.20 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
30.00 50.00 46.17 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
30.00 100.00 96.01 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
30.00 120.00 116.04 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
40.00 40.00 35.13 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
40.00 60.00 53.90 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
40.00 300.00 296.70 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
40.00 400.00 396.70 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 50.00 43.28 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
50.00 75.00 67.7 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 100.00 93.41 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 125.00 118.39 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 150.00 144.07 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 175.00 169.05 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 200.00 196.66 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 250.00 246.74 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 500.00 496.7 Laser V-Coat (405nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요