쉽게 사용 가능한 어댑터는 ¼-20 탭이 난 부품을 45도로 ½” (12.7mm) 직경 포스트에 고정합니다. 소켓 head cap 나사(SHCS)는 ¼” SHCS 카운터보에 포함되어 있으며 마운팅 부품의 45도면 회전과 고정을 허용합니다.
제품정보
제품자료
Offset A
OD Mount B
Centerline Height C
D
E
1" (25.4mm)
1" (25.4mm)
0.646" (16.4mm)
20.9mm
5mm
2" (50.8mm)
2" (50.8mm)
1.293" (32.8mm)
37.3mm
8mm
2" (50.8mm)
4" (101.6mm)
0.586" (14.9mm)
19.5mm
4mm
액세서리
관련제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®