제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller

5mm Spacer to Convert CS-Mount Cameras to C-Mount

×
  • C-Mount Lens를 CS-Mount Camera와 사용할 수 있게 함
  • 5mm Spacer
  • 사용이 간편한 Knurled Housing

5mm Spacer to Convert CS-Mount Cameras to C-Mount는 C-Mount lens를 CS-Mount camera와 사용할 수 있게 해줍니다. 다수의 머신 비전 카메라는 표준형 camera/lens mounting으로 구성됩니다. 가장 일반적인 유형은 C-Mount입니다. C-Mount는 32 TPI (Threads Per Inch)가 있는 1" 지름의 thread mount로서 17.5mm의 back flange distance를 갖습니다. CS-Mount는 다른 유형의 전형적인 mount로서 short focal length와 varifocal lens 상에서 사용되며, 32 TPI가 있는 1" 지름을 보유하지만, back flange distance는 12.5mm입니다. CS-Mount camera에 C-Mount lens를 사용해야 하는 경우에는 5mm spacer를 이용해 CS-Mount camera를 C-Mount로 전환할 수 있습니다.

제품정보

제품자료

Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount #03-618 KRW 33,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program