제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6mm Cage System Support Rods

×
  • Cage System 구조를 위한 견고한 기초 제공
  • 연마 가공한 416 Stainless Steel로 높은 내구성과 매끄러운 움직임 가능
  • 각각의 끝부분에 M3 Mounting Holes이 있음
  • 3mm Cage System Rods도 이용 가능

공통 스펙

Outer Diameter (mm):
6
Mounting Threads:
M3
 Length (mm)   Outer Diameter (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
30.0 6 #85-485 KRW 23,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.0 6 #85-486 KRW 23,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
75.0 6 #85-487 KRW 27,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
100.0 6 #85-488 KRW 29,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
120.0 6 #85-489 재고정리 KRW 30,500   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
200.0 6 #85-491 KRW 33,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
300.0 6 #85-492 KRW 40,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
450.0 6 #85-493 KRW 59,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

TECHSPEC 6mm Cage System Support Rods는 연마 가공한 416 stainless steel로 제작되어 있습니다. cage system 구조를 견고하게 지탱합니다. 각각의 support rod 표면은 연마 가공되어 있어 plate의 매끄러운 움직임과 정교한 alignment를 보장합니다. 또한 각 support rod의 끝에는 융통성 있는 추가 장착을 위한 M3 Tapped Holes이 있습니다. 필요한 용도에 맞는 다양한 길이의 제품을 판매합니다.

Filter

Getting Started Using the Cage System Components Kit

The TECHSPEC cage system components kit allows you to create a simple or base of a system. Find out more about the contents of the kit at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System Application: Michelson Interferometer

Need to create a Michelson Interferometer? Find out how the TECHSPEC Optical Cage System can be an ideal solution at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System 디자인 예

Not sure how you can enhance an opical cage system? Check out examples of different design examples applicable for small and large systems at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System에 C-mount 부품 사용하기

Edmund Optics' fixed, adjustable, and kinematic mounting components can easily be integrated into optical systems.

바로 보기

Four-Rod Insertion Plate

This is a quick demonstration of integrating a four-rod insertion plate with a sample cage system using #85-643.

바로 보기

Filter Holder Plate 및 교환 가능한 Filter Holder

Easily add and remove optical filters from any cage system setup after viewing this quick demonstration of integrating a filter holder plate and interchangeable filter holder using #86-018 and #85-649.

바로 보기

TECHSPEC Optical Cage System 소개

Designed for modularity and flexibility, Edmund Optics' TECHSPEC Optical Cage System components are high precision alternatives to complex optical alignment systems.

바로 보기

Swivel Joint Assembly 제작 방법

Quick demonstration with step-by-setup instructions for building an optical cage system swivel joint assembly.

바로 보기

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Interchangeable Optical Mount 및 Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

바로 보기

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

바로 보기

광학 케이지 시스템 어플리케이션: DIC(Differential Interference Contrast) 디지털 현미경

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program