에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Allied Vision Manta PoE Cameras는 간편한 통합을 위해 PoE(Power over Ethernet)의 유연성을 제공하는 고성능 GigE 카메라입니다. 이 카메라는 1/1.8” - 1.1”의 센서와 3.2 - 12.4의 메가픽셀 해상도를 갖는 단색 또는 컬러 모델로 제공됩니다. 카메라의 상단과 하단에는 M3 thread가 있어 카메라의 장착이 용이하며 옵션인 ¼-20 Tripod Adapter (#89-996) 또한 이용할 수 있습니다. Allied Vision Manta PoE Cameras는 C-Mount threading을 가지고 있어 이미징 렌즈 및 머신 비전 필터와 같은 C-Mount 부품과 호환이 가능합니다. 견고한 금속 하우징에 패키징된 이 PoE 카메라는 산업 환경 및 머신 비전 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
참고: 작동 시 GigE cable (#63-431)이 필요하며 별도로 판매됩니다. Power over Ethernet이 없는 Allied Vision Manta GigE cameras 또한 이용할 수 있습니다.
Type | Model Number | Camera Sensor Format | Resolution (MegaPixels) | Connector | Mount | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Similar Cameras |
Monochrome Camera Manta G-1236B | 1.1" | 12.40 | GigE, RJ45 with Screw Locks | C-Mount | #37-514 | KRW 4,168,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)