제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Aspherized Achromatic Lenses

Aspherized Achromatic Lenses

Aspherized Achromatic Lenses
×
  • 독창적이면서도 혁신적인 디자인, 색수차가 보정된 저가형 비구면 렌즈
  • Standard Achromatic Lens보다 뛰어난 색 교정
  • 머신 가공된 비구면 렌즈와 동급의 구면 수차 보정
  • Prescription 데이터 이용 가능

TECHSPEC®­ Aspherized Achromat는 색수차가 보정된 아크로매틱 렌즈와 구면 수차가 보정된 비구면 렌즈의 장점을 모아 비용 효율적이면서도 색수차가 보정된 비구면 렌즈입니다. TECHSPEC® doublet lenses는 두 개의 렌즈를 접착한 구조로서 우수한 색 교정 성능과 작은 크기의 RMS 스폿을 제공합니다.

이중 렌즈의 두 번째 표면은 몰딩 처리된 폴리머 비구면 표면에 융합되어 있습니다. 이와 같은 몰딩 처리는 안정적인 비구면 형태를 생성하여, 일반 비구면 렌즈에 존재하는 웨이브프론트 에러를 제거하거나 감소시켜주면서 개구수(NA)는 높여줍니다. 주된 용도로는 광섬유 포커싱 및 시준, 이미지 릴레이, 검사, 스캐닝, NA가 높은 이미징 등이 있습니다. 

이 렌즈는 PhAST/Laser Focus World Innovation Award에서 광학 및 광부품 부문 본상을 수상한 경력이 있습니다.

공통 스펙

Note:
VIS 0° Coating on First Surface, Second Surface is Aspheric Polymer
Centering (arcmin):
≤5
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Surface Quality:
60-40, glass surfaces only
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Operating Temperature (°C):
-20°C to 80°C

제품정보

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm) CT (mm)  Substrate   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
9.00 12.00 8.162 6.06 N-LAK8 / N-SF57
9.00 18.00 14.3 6.06 N-LAK8 / N-SF57
12.50 14.00 9.89 8.08 S-FSL5 / N-SF57
12.50 20.00 16.07 6.58 N-LAK8 / N-SF57
12.50 25.00 21.69 5.58 N-LAK8 / N-SF57
25.00 30.00 23.21 11.58 N-LAK14 / N-SF57
25.00 35.00 28.14 11.58 N-LAK8 / N-SF57
25.00 40.00 33.23 11.58 N-SK14 / N-SF57
25.00 50.00 44.12 11.58 S-FSL5 / S-TIH13

제품설명

이 이중 렌즈의 후면은 몰딩된 폴리머 비구면에 융합되어 있습니다. 이러한 몰딩 처리는 안정된 비구형을 생성함에 따라 이중 렌즈에서 일반적으로 발생하는 웨이브프론트 에러를 줄이거나 없애는 동시에 NA 값은 높일 수 있습니다. 주된 용도로는 광섬유 포커싱 또는 시준, 이미지 릴레이, 검수, 스캐닝, NA가 높은 이미징 등이 있습니다.

이 렌즈는 2008 Prism Award for Optics and Optical Components에서 수상한 경력이 있습니다.

제품자료

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요