제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Basic Rack and Pinion Stages

#36-347

#36-347 #37-603 #52-109 #03-682 +4
×
  • 다양한 구성 가능
  • 높은 Load Capacity
  • 긴 Travel이 필요한 용도로 이상적임
  • Rack and Pinion Stages 추가 가능

공통 스펙

Guide System:
Dovetail
Load Capacity (kg):
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical
Type of Drive:
Rack and Pinion

제품정보

제품설명

Basic Rack and Pinion Stages는 높은 적재력 또는 긴 이동거리가 필요한 용도에 적합합니다. 이 stages는 3.5kg의 수평 적재력과 2.1kg의 수직 적재력를 갖고 있습니다. 각 stage는 stage 및 base 마운팅 홀을 갖고 있고 brass 움직임이 있는 강철 구조를 특징으로 합니다.

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program