에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® C-Mount Helicoid Barrels는 마운트된 광학 부품을 회전하지 않고도 정밀 초점 제어 기능과 부드러운 헬리컬 움직임을 제공합니다. 이 배럴은 튜브 시스템이나 이미징 시스템 등의 C-Mount 시스템과 손쉽게 결합할 때 사용되며 12.5mm, 15mm, 25mm 직경의 옵틱을 장착할 수 있습니다. 12.5mm와 25mm 버전은 16mm의 최대 선형 이동 그리고 15mm mounted optic 버전은 7.5mm의 최대 이동을 제공합니다.
참고: TECHSPEC 15.0mm Diameter, C-Mount Helicoid Barrel (#54-392)은 광학 엘레먼트를 고정시킬 때 옵션인 retainer ring (#54-395) 두 개가 필요합니다. 또한 15mm achromatic relay lens (#54-394)와 high-performance relay lens (#54-721)를 장착할 때는 어댑터를 이용할 수 있습니다. TECHSPEC 12.5mm Diameter, C-Mount Helicoid Barrel (#57-649)에 여러 개의 옵틱을 장착할 경우에는 retainer ring (#59-240)을 사용해야 합니다.
Diameter of Compatible Optics (mm) | Travel (mm) | Extension Length (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 16.0 | 41.9 | #57-649 | KRW 437,900 수량 5+ KRW 387,300 견적 요청 |
|
||
15.0 | 7.5 | 31.8 | #54-392 | KRW 593,100 수량 5+ KRW 524,000 견적 요청 |
|
||
25.0 | 16.0 | 55.0 | #11-131 | KRW 523,500 수량 5+ KRW 488,700 견적 요청 |
|
참고: 작동 시 필수인 액세서리는 별도로 판매됩니다. 어댑터는 helicoid의 내부 배럴에 스레드됩니다. 렌즈 어댑터를 포지셔닝할 때는 retainer ring 한 개가 필요하며 또는 retainer ring 두 개를 사용해 위치를 고정된 상태로 유지할 수도 있습니다. Spanner wrench를 사용할 수 있도록 각 액세서리에는 1.5mm 폭의 슬롯 두 개가 제공됩니다. 또한 retainer ring 두 개를 사용하면 직경이 15mm인 TECHSPEC® lens를 제자리에 고정할 수 있습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Extra Retaining Ring for #57-649 | #59-240 | KRW 45,300 수량 5+ KRW 40,300 견적 요청 |
|
||
Extra Retaining Ring for 15mm Helicoid Barrel Adapters | #54-395 | KRW 26,800 수량 5+ KRW 23,600 견적 요청 |
|
||
Helicoid Barrel Adapter for 15mm Mounted Achromatic Pairs | #54-394 | KRW 88,500 수량 5+ KRW 78,400 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)